Gasdetektion im Bereich Bergbau und Mineralien

Identifizierung toxischer Gase in Bergwerken und anderen Mineralverarbeitungsbereichen
Gasdetektion im Bereich Bergbau und Mineralien

Genaue und zuverlässige Detektion von Gasen zur Sicherheit Ihrer Mitarbeiter

Im Bergbau und in der Mineralienverarbeitung treten häufig verschiedene gefährliche Gase auf - wie z. B. Methangas, Kohlenmonoxid, Schwefelwasserstoff und Blausäure. Methangas ist leichter als Luft und neigt dazu, an die Decke einer Mine oder eines Tunnels aufzusteigen, wo es oft unentdeckt bleibt. Schwefelwasserstoff ist hingegen schwerer als Luft und sammelt sich in der Regel am Boden schlecht belüfteter Räume an. Es hat zwar einen starken Geruch, schaltet aber den Geruchssinn schnell aus, so dass potenzielle Opfer seine Anwesenheit nicht bemerken. In hohen Konzentrationen können diese Gase tödlich sein. Um das Personal vor einer gefährlichen Exposition zu schützen, sollte eine kontinuierliche Gasüberwachung eingesetzt werden, um die Ansammlung solcher giftigen Gase zu erkennen. Rosemount™-Geräte zur Detektion von Gasen können an einer Vielzahl von Stellen in einem Bergwerk platziert werden, um bei Bedarf eine genaue und zuverlässige Erkennung toxischer Gase zu gewährleisten.

Hier erfahren Sie mehr ...
Klicken Sie hier, um mit dem Lesen fortzufahren. Genaue und zuverlässige Detektion von Gasen zur Sicherheit Ihrer Mitarbeiter
Bitte aktivieren Sie JavaScript für diese Webseite.