Magnetisch-induktive Durchflussmessgeräte werden ihrem Industriestandard nach mit fünf Rohrdurchmessern stromaufwärts und zwei Rohrdurchmessern stromabwärts installiert. Dadurch erhält das leitende inkompressible Fluid ein symmetrisches Strömungsprofil und ermöglicht genauere Durchflussmessungen. Manchmal ist die empfohlene gerade Ein- und Auslaufstrecke jedoch nicht für eine Anwendung verfügbar. Auch in diesem Fall ist eine genaue und wiederholbare Messung erforderlich. Rosemount™ 8700 Sensoren können genaue und wiederholbare Messungen ohne gerade Ein- oder Auslaufstrecke liefern. Dies ermöglicht eine präzise Durchflussmessung an jedem beliebigen Ort in der Anlage, ohne dass dafür besondere Merkmale erforderlich sind.
Rosemount 8732E magnetisch-induktive Durchflussmessumformer für die Feldmontage sorgen für erstklassige Leistungsmerkmale und ermöglichen hochgenaue und stabile Messungen selbst in sehr kritischen Anwendungen. Ein Doppelkammer-Messumformergehäuse sorgt für die Isolierung von der Außenumgebung und hält die Elektronik frei von Feuchtigkeit und anderen Verunreinigungen. Darüber hinaus bieten die erweiterten Diagnosemöglichkeiten und das intuitive lokale Bedienerinterface über das Display beispiellose Prozesseinblicke und Verwaltungsmöglichkeiten. Der Messumformer kann integriert oder extern montiert werden, um die Installation, Instandhaltung und Überprüfung zu erleichtern.