Raffinerien erleben konstante Wartungsprobleme mit hohen Kosten, Prozessstillstandszeiten und ungenauen Messungen im verzögerten Coker-Anwendungsprozess. Der Futterbestand besteht in der Regel aus dickem Teer und Schlamm aus dem Vakuumtower, was die Messung erschwert. Das Rosemount Vortex-Durchflussmessgerät ist voll verschweißt und verfügt über verstopfungsfreie Technologie, wodurch ungeplante Abschaltungen aufgrund von Verstopfungen vermieden werden. Aufgrund der voll verchweißten Konstruktion erfordert das Vortex-Durchflussmessgerät keine signifikanten Wartungsarbeiten, was Ausfallzeiten und Wartungskosten reduziert.