Hochviskose Anwendungen sind mit herkömmlicher Durchflusstechnik in der Regel schwer zu messen. Das keilförmige Messgerät mit bündigem Flanschdruckmittler ermöglicht es einem Rosemount 3051S Messumformer, diese anspruchsvollen Ströme ohne das Verstopfen von Impulsleitungen präzise zu messen. Das symmetrische Keilelement ermöglicht auch die Messung des bidirektionalen Durchflusses zur problemlosen Überwachung des Rückflusses.
Das Rosemount 9195 Keil-Durchflussmessgerät bietet ein vollständig montiertes Design für eine genaue Messung von Flüssigkeiten, die andere Messgerätekonstruktionen verschleißen oder verstopfen. Das keilförmige Element bietet abrasive Beständigkeit, da keine kritisch scharfen Kanten vorhanden sind. Auch hochviskose Flüssigkeiten können aufgrund des linearen Ansprechverhaltens des Messgeräts selbst bei niedriger Reynoldszahl genau gemessen werden. Es handelt sich um ein komplettes Durchflussmessgerät mit optionalen Anwendungspaketen, die einfach bestellt werden können und sicherstellen, dass das richtige Druckmittlersystem basierend auf den Anwendungsanforderungen spezifiziert wird. Der 9195 Messumformer ist mit drei Anschlussmöglichkeiten erhältlich und kann auch bei schwierigen Anwendungen eingesetzt werden.
Der Rosemount 3051S MultiVariable Messumformer ist eine erstklassige Lösung, die speziell auf die Messkombinationen von Differenzdruck, statischem Druck und Prozesstemperatur zugeschnitten ist. Dieser multivariable Messumformer ist ein kostengünstiges Messgerät, durch das sich Rohröffnungen, Impulsleitungen und Anschlusssysteme reduzieren lassen. Das Gerät verfügt zudem über einen integrierten Durchflussrechner, um Messungen mit voll kompensiertem Massendurchfluss bereitstellen zu können.