In Anlagen zur Herstellung von Polyvinylchlorid (PVC) wird ein Vinylchloridmonomer (VCM) verwendet, durch dessen Reaktion PVC entsteht. Der VCM wird dann wieder in den Prozess zurückgeführt und verwertet. In dieser Recyclinglinie kann der Polymerstaub in vielen Durchflussmessgerät zu Verstopfungen führen. Rosemount™ 8800 Vortex-Durchflussmessgeräte verfügen über eine verstopfungsgeschützte Konstruktion, die solche Probleme verhindert. Es wurde gezeigt, dass sie eine hervorragende Leistung erbringen und die Wartungskosten in dieser Anwendung senken.