Bei der Aufbereitung von Mineralien werden die Partikelgrößen durch das Sieben oder Klassieren sortiert bzw. getrennt. Bei Hydrozyklonen handelt es sich um eine Art von Klassifizierungsgeräten, die in Schlämmen eingesetzt werden können, um grobe und feine Partikel entsprechend ihrer Größe und Dichte zu trennen. Ein variables Schlammgemisch, das aufgrund des hohen Feststoffgehalts für die meisten Durchflusstechniken sehr schwierig zu handhaben ist, strömt zum Hydrozyklon.
Der Rosemount 8782 Messumformer und der MS-Sensor sind dank unserer neuesten Technologien zur erweiterten Signalverarbeitung in der Lage, ein ansonsten verrauschtes Prozessdurchflusssignal zu stabilisieren, ohne dabei Kompromisse bei der Reaktionsfähigkeit eingehen zu müssen. Die erweiterte Signalverarbeitung und die Echtzeitdiagnose sorgen für eine zuverlässige Messung und die Möglichkeit, das System automatisch zu steuern. Dies resultiert in einer verbesserten Produktqualität, einer Senkung der Rohstoffkosten und einer Minimierung von Abfall und Nacharbeit.