Die Autoklavlaugung ist ein wesentlicher Prozess in der Bergbauindustrie zur Gewinnung wertvoller Metalle wie Gold und Silber aus feuerfesten Erzen. Bei diesem Prozess werden die Erzschlämme hohen Temperaturen und Drücken innerhalb eines Autoklavengefäßes ausgesetzt, was den Abbau von Sulfidmineralien und die anschließende Freisetzung von Edelmetallen ermöglicht. Betreiber in Bergbauanlagen stehen bei diesem Verfahren der Autoklavlaugung jedoch häufig vor zahlreichen Herausforderungen. Zu diesen Herausforderungen gehören die Handhabung komplexer Einsatzstoffe, Probleme mit der Temperatur- und Druckregelung, Korrosion und Erosion von Anlagen und die Notwendigkeit einer genauen Überwachung der Parameter zur Optimierung der Metallrückgewinnung. Durch die Nutzung der Messgeräte von Emerson können Bergbaubetreiber die Prozesse der Autoklavlaugung effizient verwalten, die Edelmetallextraktion optimieren und die Haltbarkeit und Nachhaltigkeit ihrer Betriebsabläufe gewährleisten.
Der Rosemount 2120 Füllstandsgrenzwertschalter ermöglicht eine zuverlässige Füllstandserkennung und -steuerung und ist einfach zu installieren. Aufgrund der von Drittparteien durchgeführten Sicherheits- und Hygienezertifizierung gemäß IEC61508 (SIL2) mit einer Vielzahl von Ausgängen ist er für ein breites Anwendungsspektrum geeignet. Er hat keine beweglichen Teile, muss nicht kalibriert werden und ist von Prozessbedingungen praktisch unbeeinflusst. Die einstellbare Schaltverzögerung verhindert Fehlschaltungen in turbulenten Anwendungen. Erhalten Sie Einblick in den Zustand Ihrer Prozesse: Die sichtbare Heartbeat-LED zeigt den Gerätestatus und -zustand an, und der magnetische Testpunkt sorgt für einen einfach durchführbaren Funktionstest.
Die Rosemount Serie 1208 bietet genaue und zuverlässige Füllstandsmessungen und Berechnungen des Durchflusses im offenen Kanal. Der Radar-Füllstandsmessumformer wurde entwickelt, um Herausforderungen in Wasser- und Abwasser-, Versorgungs- und grundlegenden chemischen Anwendungen zu lösen. Der Rosemount 1208 verwendet die kontinuierliche berührungslose Radartechnologie in einem kompakten PVDF-Gehäuse mit Trinkwasser- und Lebensmittelgüte-Zulassungen. Die gekapselte Bauweise hält den Bedingungen in Außenbereichen stand, ist vollständig eintauchbar und eignet sich für Installationen in Ex-Bereichen. Die Rosemount Serie 1208 kommuniziert über kabellose Bluetooth-Technologie®, 4–20 mA HART™ oder IO-Link und verfügt über eine breite Palette an Montagezubehör, so dass sie sich leicht in neue und vorhandene Systeme integrieren lässt.
Rosemount 8750 Magnetisch-induktive Durchflussmesssystemsensoren in Flanschbauweise bieten eine langfristige, zuverlässige Leistung, sogar in den schwierigsten Anwendungen. Die vollständig verschweißte Konstruktion bietet eine hermetische Abdichtung, die gegen Feuchtigkeit und andere Verunreinigungen schützt. Das absolut dichte Gehäuse gewährleistet die Zuverlässigkeit des Messrohrs, da alle internen Komponenten sowie die Verkabelung selbst unter rauesten Umgebungsbedingungen geschützt sind. Eine abnehmbare und austauschbare Klemmleiste ermöglicht eine einfache Reparatur vor Ort, ohne dass der gesamte Zähler ausgetauscht werden muss.