Die Raffinerie, der Vertrieb und der Verkauf von Rohöl und Erdgas sind nachgelagerte Aktivitäten. Es gibt in dem Zusammenhang zahlreiche Messanforderungen, einschließlich des Bedarfs an Verwässerungsmessungen. Eine Entladung erfordert in der Regel eine Verwässerungsmessung, und es gibt darüber hinaus auch Verwässerungsmesspunkte in Raffinerien. Die hochempfindliche und zuverlässige Verwässerungsmessung mit vollem Durchgang, die vom Roxar Verwässerungsmessgerät bereitgestellt wird, ist ideal für solche Anwendungen.
Vor Ort In-Line-montierte Roxar Verwässerungsmessgeräte verwenden eine empfindliche Mikrowellenresonanz-Technologie, um die Dielektrizitätskonstante von Öl-Wasser-Gemischen in Echtzeit präzise zu messen. Diese uneingeschnürten Messgeräte verbessern die Effizienz des Bohrkopfes, die Trennungsprozesse, den eichamtlichen Verkehr sowie die steuerliche Meldung und können leicht für die Messung von Salzgehalt und veränderten Trockenöldichten angepasst werden.