Dampfflut-Dampfgeneratoren werden seit Jahrzehnten zur Rückgewinnung von Schweröl eingesetzt. Die Optimierung des Luft-Brennstoff-Verhältnisses von Dampfflut-Dampfgeneratoren ist entscheidend für die Regelung von NOx-Emissionen. Zu viel überschüssiger Sauerstoff führt zu hohen NOx-Emissionen, während zu viel Rauchgas Flammeninstabilität und gefährliche brennstoffreichen Bedingungen zur Folge haben kann. Überschüssiges Rauchgas resultiert außerdem in übermäßigen Flammenvolumen, sodass die Flammen in die Rohre des Dampfflut-Dampfgenerators aufsteigen, was zu einem Stillstand des Verbrennungsprozesses führen kann. Ein Messinstrument, wie der Rosemount™ 6888 In-situ-Sauerstoffanalysator, zur Messung des Sauerstoffgehalts im Dampfflut-Dampfgenerator kann genaue und zuverlässige Messungen liefern, die zur Senkung der Betriebskosten und zur Reduzierung von NOx-Emissionen beitragen können.