Eine effiziente Wärmeerzeugung ist die Voraussetzung für maximalen Energieeinsatz in Ihre Raffinerieprozesse. Geringe Sauerstoffkonzentrationen sorgen für gefährliche Bedingungen mit überschüssigen Brennstoffen im Raffinerieprozess. Eine substöchiometrische Verbrennung birgt zusätzlich das Risiko einer möglichen Auslösung des Brenners oder sogar einer Beschädigung des Heizelements. Obwohl hohe Sauerstoffkonzentrationen als Sicherheitsmaßnahme für den Betrieb des Heizelements fungieren, wirken sie sich negativ auf die Wärmeeffizienz und die Einhaltung der Umweltvorschriften aus. Die Optimierung Ihrer Sauerstoffkonzentrationen mit einem Rosemount(TM) Sauerstoffanalysator gewährleistet maximale Wärmeproduktion und sichere Prozessbedingungen.