Betreiber von Aminbehandlungseinheiten stehen häufig vor Korrosionsproblemen aufgrund von Kohlesäurenangriffen. Korrosion kann zu Leckagen, gesundheits- und sicherheitsrelevanten Vorfällen und Einnahmeverlusten aufgrund eines Anlagenausfalls führen. Manuellen Inspektionstechniken fehlt es an Granularität und die traditionelle intrusive Korrosionsüberwachung kann zu asymmetrischen Durchflussbedingungen und Strömungshindernissen führen, die die Turbulenzen im Hochgeschwindigkeits-Dampfstrom erhöhen und die Erosionsraten im weiteren Verlauf beschleunigen können. Betreiber profitieren von einer präzisen, nicht intrusiven Überwachungslösung, mit der sich dünner werdende Metalloberflächen schnell feststellen lassen, wie im Fall des Rosemount Wireless Permasense Korrosions- und Erosionsüberwachungssystems von Emerson. Dieses System macht manuelle Inspektionen überflüssig, indem es Daten zur Anlagenintegrität in Echtzeit zur Verfügung stellt, sodass die Betreiber ihre geplanten Wartungsverfahren verbessern, ungeplante Ausfallzeiten vermeiden und die Betriebssicherheit verbessern können.