Brammen werden in Öfen auf 1.200 Grad Celsius erhitzt und dann zu Stahlplatten zusammengepresst. Bei unerwarteten Arbeitsunterbrechungen kann es für Betreiber zu Produktionsausfällen und Reparaturkosten aufgrund überhitzter Lager an den Stützrollen kommen, die Teil des Prozesses sind. Fest verdrahtete Überwachungssysteme sind aufgrund der extremen Hitze sowie Wasser, Öl und Fett nicht für den Einsatz in diesen Anwendungen praktikabel. Ein selbstorganisierendes, robustes Wireless-Netzwerk mit Rosemount™ 648 Wireless Temperaturmessumformern hält diesen heißen und schmutzigen Bedingungen stand und liefert genaue Temperaturdaten. Diese Daten können zur einfachen Beurteilung des Zustands von Lagern und zur Vermeidung von Abschaltungen verwendet werden.