Kugelmühlen sind im Bergbau unerlässlich und dienen als wichtigstes Gerät für die Zerkleinerung von Erzen und anderen Materialien zu feinen Partikeln. Die Überwachung und Kontrolle der Leistung von Kugelmühlen ist von größter Bedeutung, um eine optimale Mahlleistung, die gewünschte Produktqualität und einen optimalen Stromverbrauch zu gewährleisten. Hier kommt es auf die präzise Messtechnik von Emerson an. Durch die genaue Messung von Variablen, wie z. B. Stromaufnahme der Mühle, Durchsatz der Mühle, Qualität und Quantität der Mühlenschmierung und andere Variablen, liefern die Messgeräte von Emerson Echtzeitdaten, die es dem Bediener ermöglichen, den Betrieb der Kugelmühle und die geplante Wartung zu steuern und zu optimieren. Mit ihrer fortschrittlichen Technologie, Produktzuverlässigkeit und Support-Dienstleistungen bietet Emersons Messtechnik eine umfassende Lösung zur Maximierung der Produktivität der Kugelmühle, zur Verbesserung der Prozesseffizienz und letztendlich zu bemerkenswerten Mahlergebnissen im Bergbaubetrieb.
Rosemount 8750 Magnetisch-induktive Durchflussmesssystemsensoren in Flanschbauweise bieten eine langfristige, zuverlässige Leistung, sogar in den schwierigsten Anwendungen. Die vollständig verschweißte Konstruktion bietet eine hermetische Abdichtung, die gegen Feuchtigkeit und andere Verunreinigungen schützt. Das absolut dichte Gehäuse gewährleistet die Zuverlässigkeit des Messrohrs, da alle internen Komponenten sowie die Verkabelung selbst unter rauesten Umgebungsbedingungen geschützt sind. Eine abnehmbare und austauschbare Klemmleiste ermöglicht eine einfache Reparatur vor Ort, ohne dass der gesamte Zähler ausgetauscht werden muss.
Die Rosemount Serie 1208 bietet genaue und zuverlässige Füllstandsmessungen und Berechnungen des Durchflusses im offenen Kanal. Der Radar-Füllstandsmessumformer wurde entwickelt, um Herausforderungen in Wasser- und Abwasser-, Versorgungs- und grundlegenden chemischen Anwendungen zu lösen. Der Rosemount 1208 verwendet die kontinuierliche berührungslose Radartechnologie in einem kompakten PVDF-Gehäuse mit Trinkwasser- und Lebensmittelgüte-Zulassungen. Die gekapselte Bauweise hält den Bedingungen in Außenbereichen stand, ist vollständig eintauchbar und eignet sich für Installationen in Ex-Bereichen. Die Rosemount Serie 1208 kommuniziert über kabellose Bluetooth-Technologie®, 4–20 mA HART™ oder IO-Link und verfügt über eine breite Palette an Montagezubehör, so dass sie sich leicht in neue und vorhandene Systeme integrieren lässt.
Der Rosemount 648 Wireless Temperaturmessumformer bietet erstklassige kabellose Genauigkeit und Stabilität bei der Prozessüberwachung. Dieser langlebige Messumformer ist mit einem Zweikammergehäuse für höchste Zuverlässigkeit im Feld ausgestattet. In Kombination mit der Rosemount X-well™-Technologie und dem Rosemount 0085 Widerstandsthermometer mit Rohrklemme kann dieser Messumformer eine genaue Messung der Prozesstemperatur über einen Wärmeleitfähigkeitsalgorithmus im Messumformer liefern, wodurch der Einsatz eines Schutzrohres oder ein Eindringen in den Prozess entfällt.