DeltaV SIS Standalone - Erstwertmeldungen

DeltaV SIS Standalone - Erstwertmeldungen

Das installationsfertige Modul für Erstwertmeldungen entspricht den Vorschriften gemäß IEC 61511.

Genaues Wissen über das Geschehen

Die Standalone SIS-Architektur von Emerson bietet eine überzeugende, sofort einsatzbereite Engine für Ereignissequenzen entsprechend den Anforderungen von IEC 61511. Jedes Ereignis wird automatisch mit einem Zeitstempel auf dem Logic Solver versehen und anschließend in der SOE-Datenbank gespeichert, so dass eine exakte Sequenzierung mit sehr hoher Auflösung gegeben ist. Wenn aus irgendeinem Grund die Kommunikation des Logic Solvers mit der SOE-Datenbank beendet wird, puffert der Logic Solver die Ereignisse, damit keine Ereignisdaten verloren gehen. Der SOE-Viewer vereinfacht die Suche nach Ereignisdaten und die Störungsanalyse. 

Hier erfahren Sie mehr ...
Klicken Sie hier, um mit dem Lesen fortzufahren. Genaues Wissen über das Geschehen
DeltaV SIS™ - SOE (Sequence of Events)

Funktionsweise

Reduzieren Sie die technische Komplexität

Die zweckbestimmten Funktionsblöcke generieren automatisch Ereignisse, und zwar ohne benutzerspezifische Konfiguration. Die Ereignisse werden vom Logic Solver mit einem Zeitstempel versehen und in der SOE-Datenbank gespeichert. „IO Failure“, „Trip“, „Bypass“, „First Out“ und „Forced Output“ sind einige der vordefinierten Ereignisse. Die Konfiguration benutzerdefinierter Ereignisse und Alarme ist ebenfalls möglich.

Vereinfachen Sie die Einhaltung der Norm IEC 61511

In der Norm IEC 61511 ist die standardmäßige Betriebsumgebung (SOE) für den Systembetrieb und die Systemwartung definiert. Darüber hinaus ist die Durchführung regelmäßiger Prüfungen im Rahmen der Verfahren zur Gewährleistung der funktionalen Sicherheit vorgeschrieben, um sicherzustellen, dass die vorgeschriebenen Verfahren befolgt werden. Die sofort betriebsbereite SOE-Engine von DeltaV SIS beseitigt die Komplexität beim Aufzeichnen und Abrufen von Ereignissen.

Wissen, was passiert ist

Die präzise Aufzeichnung der Ereignisse, und zwar in der genauen Reihenfolge, in der sie aufgetreten sind, ermöglicht es den Verantwortlichen für die Schadensanalyse, sich ein genaues Bild der Ereigniskette zu machen, die zu der Störung geführt hat.

Produkte


Bitte aktivieren Sie JavaScript für diese Webseite.