Industrial Ethernet Switches von Emerson sind kompakt, robust und auch unter härtesten industriellen Bedingungen leistungsfähig.

Industrial Ethernet Switches

Industrial Ethernet Switches von Emerson unterstützen – selbst in extremen Umgebungen – die Übertragung der für Ihre Anwendungen erforderlichen Daten mit hoher Leistung.

Optimale Leistungsmerkmale an jedem Einsatzort

Für den Betrieb in extremen Bedingungen benötigen Sie Ethernet Switches, die belastbar sein müssen, ohne auf überragende Leistungsmerkmale zu verzichten. Unsere Industrial Ethernet Switches bieten ein Komplettpaket: robust und kompakt, mit zuverlässigen redundanten Leistungseingängen für eine höhere Verfügbarkeit sowie vollständiger Integration in unsere PAC Machine Edition Entwicklungsumgebung. Sorgen Sie für hohe Leistungsfähigkeit in anspruchsvollen Betriebsabläufen kombiniert mit unserem einzigartigen Netzwerk-Managementtool und einem „Secure-by-Design“-Ansatz, um Ihr Vertrauen in die Prozessverfügbarkeit zu erhöhen.

Hier erfahren Sie mehr ...
Klicken Sie hier, um mit dem Lesen fortzufahren. Optimale Leistungsmerkmale an jedem Einsatzort

Produkte





Exchange 365 Community

Exchange 365 Community

Nutzen Sie den Erfahrungsaustausch in der Exchange 365 Community für PAC, SPS und industrielle Informationstechnik. Hier finden Sie Blogs über Edge-Computing, SPS und mehr.

Jetzt verbinden

Das Neueste

Neuer kompakter, robuster PC von Emerson ermöglicht die Verbindung industrieller...

PACSystems IPC 2010, vorgeladen mit Movicon Software und PACEdge IIoT-Plattform, bietet hohe Rechenleistung für Datenvisualisierungs-Anwendungen...

Das Beste aus Emerson Exchange für die virtuelle Konferenz 2023

Anmeldung für Keynotes, Anwender-Sessions, Technologiedemos und andere Höhepunkte der letztjährigen Präsenzveranstaltung sowie...

Emerson beschleunigt und vereinfacht die Anlagenautomatisierung mit der neuesten Version der...

Movicon.NExT 4.2, modular, skalierbar und auf einem offenen Framework aufgebaut, verbessert die Leistung, reduziert Bereitstellungskosten, bietet...
Bitte aktivieren Sie JavaScript für diese Webseite.