Kraftwerksregler von Emerson zur Steuerung von Solarparks

Kraftwerksregler

Industrieerprobte Kraftwerksregler (PPC), die den Betrieb von Solarparks steuern und optimieren.

Ein PPC zur Optimierung der Energieerzeugung bei gleichzeitiger Wahrung der Netzstabilität

Der Ovation™ Kraftwerksregler (PPC) wurde entwickelt, um die Energieerzeugung zu optimieren, die Effizienz zu steigern und die Netzstabilität zu erhalten. Für den Einsatz in Solarparks verbindet der Regler Echtzeitüberwachung, automatische Anpassungen und prädiktive Analysen, um die Leistungsabgabe besser zu steuern und die Betriebskosten Ihrer Solaranlage zu senken.

Hier erfahren Sie mehr ...
Klicken Sie hier, um mit dem Lesen fortzufahren. Ein PPC zur Optimierung der Energieerzeugung bei gleichzeitiger Wahrung der Netzstabilität
Ovation Kompaktregler PPC

Die Herausforderungen bei der Steuerung gemeinsamer Anlagen bewältigen

STEUERUNG DER ANSTIEGSGESCHWINDIGKEIT

Die kurzfristige Variabilität des von den Photovoltaikfeldern eines Solarparks erzeugten Stroms kann sich negativ auf andere Anlagen des PV-Systems, die Stromqualität und die Netzsicherheit auswirken. Der Ovation Kraftwerksregler sorgt für eine präzise Steuerung der Anstiegsgeschwindigkeiten, um die – als Prozentsatz der Anlagennennleistung ausgedrückten – Versorgungsanweisungen des Netzbetreibers umzusetzen.

FREQUENZANTWORT

Photovoltaikanlagen müssen an der Aufrechterhaltung der Netzstabilität beteiligt werden, indem sie in der festgelegten Weise auf Schwankungen der Netzfrequenz reagieren. Der Ovation Kraftwerksregler reagiert (auf der Grundlage der Wechselwirkungen zwischen Wechselrichtern) unmittelbar und in der Weise auf Frequenzstörungen, wie es der örtliche Netzbetreiber festgelegt hat.

LEISTUNGSFAKTORSTEUERUNG

Unsere Anwendung zur Leistungsfaktor-/Blindeistungsregelung für Solarkraftwerke ermöglicht es den Anwendern, Sollwerte für den Leistungsfaktor bzw. die Blindleistung festzulegen, die an der Netzanschlussstelle (POI) gemessen werden. Zudem können nicht nur Blindleistungsgrenzwerte vorgegeben werden, um Überschreitungen der durch die Wechselrichter auferlegten Schwellenwerte zu verhindern, sondern auch die Kondensatorbanken bei Bedarf umgeschaltet, damit die optimale Leistung aufrechterhalten bleibt.

AUTOMATISCHE SPANNUNGSREGELUNG

Die automatische Spannungsregelung sorgt durch kontinuierliche Messung der Zielspannung an der Netzanschlussstelle (Point of Interconnection, POI) für bessere Leistung. Sie regelt die Blindleistung des Wechselrichters auf intelligente Weise, um die gewünschte Spannung aufrechtzuerhalten, und kompensiert effektiv Impedanzschwankungen zwischen den Wechselrichtern und der Netzanschlussstelle. Diese präzise Steuerung trägt zu einer stabilen und effizienten Energieverteilung bei.

WIRKLEISTUNGSABGABE

Die Anwendung „Steady State Reactive Power Output“ für Solarkraftwerke gewährleistet eine präzise Regelung zur Steigerung der Leistung des Solarkraftwerks unter Einhaltung der Begrenzungssollwerte des Parks. Durch die Optimierung der Wechselrichtereinstellungen steigert die Anwendung selbst im Schattenbetrieb den Erlösstrom des Parks und stellt eine effiziente und profitable Energieerzeugung sicher.

Bitte aktivieren Sie JavaScript für diese Webseite.