DeltaV Electronic Marshalling mit CHARMs

DeltaV Electronic Marshalling mit CHARMs

Vermeiden Sie die Komplexität für das Rangieren der Feldverkabelung

E/A on Demand erhöht die Einsatzflexibilität

Electronic Marshalling erhöht die Flexibilität durch die Möglichkeit, E/As an beliebigen Orten in der Anlage platzieren zu können, ohne dass Änderungen an den Schaltschränken im Schaltraum vorgenommen werden müssen. Electronic Marshalling bietet Konnektivität mittels E/A-Abschlüssen in einer Komponente mit einem einzigen Kanal, die als CHARM-Module (Charakterisierungsmodule) bezeichnet werden. CHARM-Module erlauben den Abschluss der Feldverkabelung jedes Signaltyps an einem beliebigen Ort. Das bedeutet, Rangierschränke und Querverdrahtungen entfallen, der Verkabelungs- und Arbeitsaufwand wird gesenkt und die Anzahl der Kontaktpunkte, die ausfallen könnten, wird reduziert.

Hier erfahren Sie mehr ...
Klicken Sie hier, um mit dem Lesen fortzufahren. E/A on Demand erhöht die Einsatzflexibilität
E/A on Demand erhöht die Einsatzflexibilität

Produkte



Funktionsweise

Kein Marshalling mehr

Das Electronic Marshalling bietet die Flexibilität, E/As an beliebigen Orten in der Anlage zu platzieren, ohne dass Änderungen an den Schaltschränken im Schaltraum vorgenommen werden müssen. Dies ist möglich, da Electronic Marshalling E/A-Typenkonnektivitäten (wie AI 4-20 mA, AO 4-20 mA, AI 0-10 V, TC, RTD, DI Dry oder Namur, DO High Side, Relaiskontaktausgänge oder isolierte DI und DO für höhere Ströme oder höhere Wechselspannungen) in einer einzigen Kanalkomponente bietet − dem sogenannten CHARM. Charakterisierungsmodule (CHARMs) können in Ex-Bereichen, wie Class 1, Division 2/Zone 2, Gruppe A, B, C und D installiert werden.

Reduzieren Sie Zeitplan und Risiko

Sobald ein CHARM platziert ist, kann der Kanal automatisch an jede beliebige Steuereinheit in der Anlage weitergeleitet werden. Rangierschaltschrank oder Querverkabelung sind nicht erforderlich. Es werden weniger Kabel benötigt und die E/A-Installationsorte müssen nicht mehr vorher bekannt sein. Der Arbeitsaufwand ist geringer und es gibt weniger Kontaktpunkte, die eine potenzielle Störung verursachen könnten.

Flexibilität bei kurzfristigen Änderungen

Da im Falle einer kurzfristigen Projektänderung weder eine Neugestaltung noch eine Neuverkabelung erforderlich ist, lässt Sie Electronic Marshalling ohne zusätzliche Kosten oder Beeinflussung Ihres Inbetriebnahmeplans Änderungen vornehmen.

Erhalten Sie proaktive Alarme

CHARMs werden mit der CHARM I/O Card (CIOC) verbunden, die wiederum mit mehreren Controllern kommunizieren kann. Selbst wenn die CIOC-Kommunikationsleitungen und die Stromverteilung zu den CHARMs redundant sind, wird das System Sie proaktiv alarmieren, wenn etwas im Feld geschieht. Zum Beispiel kann die CIOC die 24-VDC-Versorgungseingänge und die Temperatur überwachen, um einen zuverlässigen Betrieb sicherzustellen, während sie in einer rauen Umgebung extern in einem Feldgehäuse montiert ist.

Bitte aktivieren Sie JavaScript für diese Webseite.