Raffinerie

Raffinierung

Sorgen Sie für einen sicheren, zuverlässigen und kontinuierlichen Betrieb.Emerson bietet zuverlässige Ventilsteuerungslösungen für kritische Bereiche bei der Raffinierung. 

Zertifizierte Ventiltechnologie für den Betrieb in Ex-Bereichen

Downstream-Raffinationsanlagen nutzen die umfangreiche Auswahl an ASCO Magnetventilen und Ventileinheiten von Emerson, um ihre Prozessverfügbarkeit zu sichern. Unsere bewährte Technologie eignet sich ideal für kontrollierte Betriebsabläufe, um Schutz gegen ungeplante Abschaltungen zu bieten, während zuverlässige und kontrollierte Abschaltungen weiterhin möglich bleiben.

Wir bieten Raffinerien eine Komplettlösung für die Antriebsregelung: Filterregler, Magnetventile, Vorsteuerventile und Schaltkästen.

ASCO Pilotventile, Ventile mit manueller Rückstellung und redundante Systeme sind in jedem sicherheitsgerichteten System ein fester Bestandteil des Stellgeräts.

Hier erfahren Sie mehr ...
Klicken Sie hier, um mit dem Lesen fortzufahren. Zertifizierte Ventiltechnologie für den Betrieb in Ex-Bereichen

Lösungen für die Raffinerieindustrie

Anwendungsübersicht

Die Raffinerieindustrie benötigt Komponenten, die rauen Umgebungen und anspruchsvollen Einsatzanforderungen standhalten. Die ASCO Produktreihe umfasst ein breites Spektrum an 2-, 3- und 4-Wege-Magnetventilen sowie redundante Regelungslösungen, die den Durchfluss von Dampf, aggressiven Flüssigkeiten und Gasen, Heizöl sowie weitere Anforderungen der Fluidautomation bewältigen.

Sicherheit und Zuverlässigkeit

ASCO Magnetventile sind wichtige Bestandteile des Raffinerieprozesses. Wenn absolute Zuverlässigkeit erforderlich ist, unterstützen ASCO Ventile und redundante Regelungssysteme kontinuierliche Betriebsabläufe, bieten Verfügbarkeit bei hoher Sicherheit und ermöglichen automatisierte Tests bei laufendem Betrieb. 

Die Ventile mit manueller Rückstellung sind SIL 3-fähig und wurden durch Exida/TÜV gemäß IEC 61508 zertifiziert.

Ventile mit hohem Durchfluss

ASCO Magnetventile kommen in Systemen mit hohem Durchfluss unter extremen Bedingungen zum Einsatz. Diese Ventile wurden für den effektiven Betrieb bei der Regelung des Durchflusses von aggressiven Flüssigkeiten und Gasen bei hohen Temperaturen und in korrosiven Umgebungen entwickelt. Mit Eckgehäusen und Ausführungen aus Bronze oder Edelstahl halten ASCO Magnetventile Ihren Betrieb am Laufen

Bitte aktivieren Sie JavaScript für diese Webseite.