Geringer Energieverbrauch
Zuverlässige Niedrigenergie-Ventiltechnologie, dank der Prozesse effektiv laufen und optimale Leistungsmerkmale gehalten werden können.
ASCO-Produkte von Emerson bieten Hochleistungslösungen von Anlagensteuerungssystemen bis hin zu isolierten Installationen. Unsere Systeme funktionieren mit niedrigen Energiewerten von 1,4 W bis 0,55 W, ohne durch Überwachungs- und Leckströme von E/A-Steuerungssystemen beeinträchtigt zu werden. Unsere 1,4-W-Ventile sind der Industriestandard für Kohlenwasserstoffanwendungen und in der Öl- und Gasindustrie. Unsere 0,55-W-Ventile werden für kritische Energieanwendungen genutzt.
Niedrigenergie-Magnetventile senken Betriebskosten, Wartungsoperationen in entlegenen Gebieten und minimieren Energiebelastung.
Einige Magnetventilmodule können bei einem Energieverbrauch von gerade einmal 0,55 W betrieben werden, wodurch sie ideal für den Einsatz mit Batteriebetrieb oder Solarmodulen in entlegenen Gebieten und Außenbereichen geeignet sind. Die eigenständige Konstruktion macht sie zu flexiblen Ergänzungen für Ihr Systemdesign. Die Ventile wurden mit geringeren Toleranzen, größerer Effizienz und anderen mechanischen und magnetischen Optimierungen entwickelt. Größere Öffnungen und Standardfilter verhindern Verstopfung, wodurch die Ventile höhere Durchflussraten erreichen und ihre Leistungsmerkmale konstant bleiben.
Die eigenständigen ASCO-Niedrigenergie-Magnetventile können zusammen mit den neuesten Ausgangsmodulen anderer E/A-Geräte- und SPS/DCS-Hersteller eingesetzt werden und Überwachungs- und Leckströme verhindern, die Ventile beeinträchtigen.
Ältere E/A-Steuerungssysteme wurden für den Einsatz mit Ventilen entwickelt, die einen höheren Energieverbrauch haben. Bei Ventilen, die gerade einmal 0,55 W an Energie verbrauchen, können bestimmte Ausgangsmodule ein Spannungsniveau erreichen, das hoch genug ist, um den Ventilbetrieb zu beeinträchtigen. Unser Magnetventil wurde so entwickelt, dass Interferenzen verhindert werden und selbst bei niedrigsten Energieverbrauchswerten ein effektiver Betrieb möglich ist.