Digitale Stellungsregler
Erfüllen Sie Ihre Zuverlässigkeits- und Leistungsziele durch smartere Ventilbaugruppen.
Bei einem Stellungsregler dieser Art handelt es sich um ein mikroprozessorgesteuertes Gerät, das mit einer Vielzahl von Kommunikationsprotokollen kompatibel ist, darunter HART, FOUNDATION Fieldbus und PROFIBUS. Um das Einrichten und die Fehlersuche zu vereinfachen, ermöglicht der Mikroprozessor Diagnosen und Zweiwegekommunikation In einem typischen digitalen Stellungsregler wird das Steuersignal vom Mikroprozessor gelesen, von einem digitalen Algorithmus verarbeitet und in ein Antriebsstromsignal für den I/P-Wandler umgewandelt. Der Mikroprozessor führt den Algorithmus zur Positionsregelung anstelle einer mechanischen Hebel-, Kurvenscheibe- und Prallplattenbaugruppe aus.