Kein Bild verfügbar
Kein Bild verfügbar
Ihre Anfrage wird verarbeitet.
Fisher-P-DVC2000

Fisher™ FIELDVUE™ DVC2000 Digitaler Stellungsregler

Produktbeschreibung

Aufgrund der Leistungsmerkmale und Einfachheit des Fisher FIELDVUE DVC2000 Instruments kann Ihre Anlage näher an den Sollwerten betrieben werden und dadurch mit genauerer Regelung die Produktqualität steigern. Zur Beurteilung von Performance und Zuverlässigkeit wird der Ventilbetrieb mittels FIELDVUE Performance-Diagnose online überwacht.

Bereichszulassung
Eigensicherheit, keine Funken erzeugend nach CSA und FM
Zulassungen
CSA, FM, ATEX, IECEx, CUTR, PED, UL, Peso, KGS, INMETRO, NEPSI, ANZEx
Kommunikationsprotokoll
HART, 4-20 mA analog
Datenschnittstelle
Kabelgebunden
Diagnostik
Ja
Eingangssignal
Elektrisch
Max. Ausgangsdruck
101 psig
Montageausführung
Integrierte Montage
Betriebstemperatur
Standardtemperatur, hohe Temperatur
Stellungsregelung
Stetige Regelung, Auf/Zu
Spannungsquelle
Lokal
Prozessregelung
Durchfluss, Druck, Temperatur, Füllstand
Versorgungsmedien
Luft, nichtkorrosive Gase
Sonstige Konfigurationen
Weitere Informationen zu zusätzlichen Spezifikationen oder Optionen für dieses Produkt erhalten Sie von Ihrem lokalen Emerson Geschäftspartner oder Ihrem Vertriebsbüro.

Merkmale

  • Einfache Installation des gestängelosen Rückführsystems. Zur Standardausstattung des digitalen Stellungsreglers DVC2000 gehört ein Bedieninterface, mit dem das Gerät konfiguriert, eingestellt und abgestimmt werden kann.
  • Durch den erfolgreichen Einsatz dieser Produktreihe über viele Jahre bieten diese Stellungsregler heute eine hohe Zuverlässigkeit und Stabilität.
  • Die zweistufige Ausführung des Stellungsreglers bietet eine mechanische Plattform, die eine schnelle Reaktion auf geringfügige Eingangsänderungen und eine exakte Prozessregelung ermöglicht.
  • Bei der Lokalisierung von Problemen kann mit der ValveLink&#trade; Software die ganze Regelventilbaugruppe ohne Prozessunterbrechung und vor dem Geräteausfall getestet werden.
  • Lieferbar mit einem I/O-Optionspaket, das zwei integrierte Endschalter und einen Ventilspindel-Stellungsrückmelder enthält.
  • Kompakte Größe mit mehrsprachigem LCD-Anzeiger.
  • Integrierte Montage ist mit Fisher GX, und Antrieben der Größe 657 und 667 verfügbar.

Dokumentation und Zeichnungen