Intelligente Lösungen für Erdgas

Intelligente Lösungen für Erdgas

Bewährte Lösungen zur Bewältigung von Herausforderungen bei der Prozesseffizienz in Druckreduzier- und Dosierstationen.

Intelligente Technologien ermöglichen Regelung und Überwachung vor Ort und aus der Ferne

Die Digitalisierung kann über die gesamte Erdgaskette hinweg für Mehrwert sorgen. Die intelligenten Technologien von Emerson umfassen skalierbare Systeme, die Überwachung sowie lokale und ferngesteuerte Regelung ermöglichen. Sie basieren auf dedizierter Logik und bieten Möglichkeiten für Asset Management, vorausschauende Wartung, Optimierung des Verbrauchs von erneuerbaren Gasen, Zuverlässigkeit des Verteilungsnetzes und Überdruckschutz.

Diese Systeme bestehen aus einer Zentraleinheit, die Systemparameter (Temperatur, Druck, Durchfluss) empfängt, die Daten verarbeitet, Druckmanagementsysteme steuert und über Schnittstellen mit Regelkreisen verfügt. Sie können an einer einzelnen Station oder an mehreren Druckreduzier- und Dosierstationen über das gesamte Verteilungsnetz hinweg eingesetzt werden. Die Kommunikation mit bestehenden Netzwerken ist für den Erfolg des Smart Grid Managements ebenfalls von entscheidender Bedeutung.

Hier erfahren Sie mehr ...
Klicken Sie hier, um mit dem Lesen fortzufahren. Intelligente Technologien ermöglichen Regelung und Überwachung vor Ort und aus der Ferne

Lösungen für die Druckregelung

Die meisten Innovationen in der Erdgasproduktion, -beförderung und -verteilung zielen auf ein intelligenteres Management für Effizienz und maximale Wertschöpfung ab. Durch die Integration einer Steuereinheit, programmierbarer intelligenter Software und eines konfigurierbaren Touchscreen-Bedieninterface unterstützt das Remote Automated Flow (RAF) System (Ferngesteuertes automatisches Durchflusssystem) von Emerson intelligente Managementziele. Das System ist hoch skalierbar und bietet die Möglichkeit, einzelne Geräte, eine komplette Druckreduzier- und Dosierstation oder ein ganzes Netz automatisch zu verwalten.

Durch die Verwendung integrierter, skalierbarer und vernetzter Lösungen können Versorgungsunternehmen betriebliche Verbesserungen fördern, optimale Betriebszeiten aufrechterhalten, Ressourcen effektiver einsetzen und die Systemsicherheit für die wichtigsten Interessengruppen erhöhen.

Die automatisierten Odoriermittel-Einspritzsysteme von Emerson helfen Kunden, ihre Ziele für die Odorierung von Erdgas zu erreichen, indem sie die HSE-Leistungsmerkmale für den Umweltschutz verbessern. Dies trägt zur Einhaltung lokaler Vorschriften und Reduzierung von Betriebskosten bei.

Medien und Fallstudien

Die Lösung für die Energiesysteme von morgen

Bitte aktivieren Sie JavaScript für diese Webseite.