Informationen über Rosemount Geräte-Ventilblöcke
Geräte-Ventilblöcke bilden eine Art Prozessanschlusssystem, das Isolation, Entlüftung und Ausgleich für zahlreiche Arten von Druckmessanwendungen bereitstellt.
Geräte-Ventilblöcke bilden eine Art Prozessanschlusssystem, das Isolation, Entlüftung und Ausgleich für zahlreiche Arten von Druckmessanwendungen bereitstellt. Ventilblöcke werden für gewöhnlich zusammen mit anderen Messinstrumenten eingesetzt, wie Druckmessumformern, Manometern oder anderen Druckmessgeräten.
Rosemount Coplanar Ventilblöcke können direkt an patentierten Rosemount Coplanar Druckmessumformern befestigt werden. Dies eliminiert den Bedarf eines Flansches und führt somit zu weniger Leckagestellen sowie zu einer Reduzierung von Kosten und Material. Dieser leichte Premium-Ventilblock ist in 2-, 3- und 5-Ventilkonfigurationen erhältlich, die eine Instrumentenisolierung und kontrollierte Entlüftung ermöglichen, um die Integrität der Messung zu gewährleisten.
Rosemount In-Line-Ventilblöcke gewähren Prozessisolation und Ablass- bzw. Entlüftungsmöglichkeiten. Sie bieten ebenso zahlreiche Geräte- und Prozessanschlussausführungen. In-Line-Ventilblöcke werden in der Regel u. a. mit Rosemount Druckmessumformern und Messgeräten in In-Line-Ausführung eingesetzt.
Rosemount Ventilblöcke in konventioneller Ausführung sind für den Einsatz in Anwendungen konzipiert, die einen Flansch erfordern. Konventionelle Ventilblöcke sind in Ausführungen mit Anpassungs- und Zwischenflansch, einschließlich zahlreichen Ventilkonfigurationsarten, lieferbar. Dieses Produkt ist für Multivariablen-Druckmessumformer, Differenzdruck-Messumformer sowie Messumformer für statischen Druck ausgelegt.
Die Rosemount Enhanced Ventilblöcke R305 und R306 sind mit der Pressure-Lock™ Ventiltechnologie ausgestattet, die einen einfacheren Betrieb, höhere Zuverlässigkeit und noch mehr Sicherheit für den Bediener bietet. Enhanced Ventilblöcke enthalten auch eine große interne Prozessbohrung, die hilft, Verstopfungen zu vermeiden. Enhanced Ventilblöcke sind mit Coplanar und In-Line-Anschlussausführungen lieferbar. Dieses Produkt ist mit allen Druckmessumformern von Rosemount kompatibel.
Neues Ventilblockdesign für Druckmessumformer