Kein Bild verfügbar
Kein Bild verfügbar
Ihre Anfrage wird verarbeitet.
Rosemount-305 Instrument Manifold

Rosemount™ 305 integrierter Ventilblock

Produktbeschreibung

Der Rosemount 305 integrierte Ventilblock wird direkt an den patentierten Rosemount Coplanar™ Messumformer montiert, wodurch kein Flansch benötigt wird. Dieser leichte Premium-Ventilblock ist in Konfigurationen mit 2-, 3- und 5-fach-Ventilen erhältlich und ermöglicht die Isolation des Geräts, geregelte Entlüftung und zusätzlichen Leckageschutz, um die Integrität der Messung zu erhöhen. Dieses Produkt kann werkseitig an einen Messumformer montiert, auf Leckagestellen geprüft und mit multivariablen Messumformern für statischen Druck und Differenzdruck eingesetzt werden.

Produkte

Search
1-17 von 17 Produktergebnissen
2051 Coplanar Pressure Transmitter
305 Instrument Manifold
3051S Wireless MultiVariable Transmitter
305 Instrument Manifold
3051S MultiVariable Transmitter
305 Instrument Manifold
3051S Coplanar Pressure Transmitter
305 Instrument Manifold
4088 MultiVariable Transmitter
305 Instrument Manifold
3051 Coplanar Pressure Transmitter
305 Instrument Manifold
3051S Coplanar Pressure Transmitter
1495 Orifice Plate
305 Instrument Manifold
2051 Coplanar Pressure Transmitter
1495 Orifice Plate
305 Instrument Manifold
3051S MultiVariable Transmitter
1595 Conditioning Orifice Plate
305 Instrument Manifold
2051 Coplanar Pressure Transmitter
1595 Conditioning Orifice Plate
305 Instrument Manifold
3051 Coplanar Pressure Transmitter
1595 Conditioning Orifice Plate
305 Instrument Manifold
3051 Coplanar Pressure Transmitter
1495 Orifice Plate
305 Instrument Manifold
3051S MultiVariable Transmitter
1495 Orifice Plate
305 Instrument Manifold
3051S Coplanar Pressure Transmitter
1595 Conditioning Orifice Plate
305 Instrument Manifold
3051S MultiVariable Transmitter
9195 Wedge Flow Meter
305 Instrument Manifold
4088 MultiVariable Transmitter
9195 Wedge Flow Meter
305 Instrument Manifold
3051S Coplanar Pressure Transmitter
9195 Wedge Flow Meter
305 Instrument Manifold
Max. Betriebstemperatur
538 °C (1 000 °F)
Ventilblockmaterial
Edelstahl 316/316L, Alloy C-276, Alloy 400
Packungswerkstoff
PTFE, auf Graphitbasis
Prozessanschlüsse
1/4"-18 NPT Innengewinde, 1/2"-14 NPT Innengewinde, Flanschadapter für 1/2"-14 NPT Innengewinde, Flanschadapter für 12 mm Klemmring
Ausrichtung des Prozessanschlusses
Parallel mit Messumformer, 90° zum Messumformer
Zulassungen
Erhöhte Sauberkeitsstufe, Sauergas (gemäß NACE MR 0175/ISO 15156, MR0103); siehe technische Daten bzgl. einer kompletten Liste aller Zertifizierungen
Gewährleistung
Bis 5 Jahre Garantie gemäß gesonderter Bedingungen

Merkmale

  • Direktmontage an Rosemount Messumformer mit Coplanar-Flansch macht zusätzlichen Flansch überflüssig.
  • 50 % weniger potenzielle Leckstellen als herkömmliche Messumformer/Flansch/Ventilblock-Kombination.
  • Ventilblock in leichter Ausführung kann werkseitig an einen Messumformer montiert, auf Dichtigkeit geprüft und eingestellt geliefert werden, um die Installation zu beschleunigen.
  • Konfiguration mit 2-, 3- und 5-fach-Ventilen für Multivariable-, Absolutdruck-, Überdruck- und Differenzdruck-Messumformer.
  • Konfiguration mit 5-fach-Ventilen für Erdgas-Messeinrichtungen bietet zusätzlichen Schutz vor Leckage, um die Integrität des DP-Signals zu gewährleisten.

Dokumentation und Zeichnungen

Teile und Zubehör

Search
1-10 von 22 Ergebnissen für Teile & Zubehör
: