Informationen über Differenzdruck-Durchflussmessung
Rosemount Lösungen für die Differenzdruck-Durchflussmessung verbessern die Messmöglichkeiten mit bewährter Technologie in innovativen Ausführungen.
Mit mehr als 30 Jahren Engineering-Erfahrung bietet Emerson ein Komplettprogramm an Differenzdruck-Durchflussmesssystemen in Form von Durchflussmessgeräten und Durchflussmessumformern an. Rosemount™ Differenzdruck-Durchflussprodukte sorgen in einer Vielzahl von Anwendungen für maximale Effizienz.
Als eine der gängigsten Methoden zur Durchflussmessung hat die Differenzdruck-Durchflussmessung eine lange Tradition, wenn es um hohe Genauigkeit und Langlebigkeit geht. Diese Messtechnologie ermöglicht kompensierte Durchfluss-, Druck- und Temperaturmesswerte mit einem einzigen Durchflussmessgerät - in einigen Fällen entfällt zudem der Bedarf für Impulsleitungen. Rosemount Durchflussmessgeräte können vorkonfiguriert, auf Undichtigkeit geprüft und installationsbereit geliefert werden. Somit werden Installationszeit und -kosten reduziert, während die Anlagenproduktivität erhöht wird.
Drei wichtige Elemente sind erforderlich, um ein Differenzdruck-Durchflussmessgerät zu fertigen. Der Wirkdruckgeber erzeugt einen Druckabfall über das Durchflussmessgerät, indem eine Verengung im Rohr erzeugt wird. Diese Verengung ermöglicht die Verwendung der Bernoullis-Gleichung für eine Durchflussberechnung. Der Druckabfall wird durch ein Sekundärelement gemessen, einem Differenzdruck-Messumformer, während Teritiärelemente innerhalb des Systems aus dem Rest bestehen, wie z. B. Impulsleitungen und Anschlüsse.
Wirkdruckgeber bieten viele Ausführungen und Optionen für verschiedene Nennweiten und Durchflussraten. Die Optionen umfassen Standard- und Mehrloch-Messblenden, Pitot-Rohre mit Mittelwertbildung und Keile. Jede Option bietet Vorteile wie eine straffere Prozessregelung, mehrere Montagekonfigurationen, hohe Genauigkeit, einfache Installation, geringe Wartungskosten, reduzierten permanenten Druckverlust und integrierte Temperatursensoroptionen für reduzierte Prozessanschlüsse.
Der Differenzdruck-Durchfluss ist proportional zur Quadratwurzel des Differenzdrucks. Dies macht den Druck zu einer wichtigen Komponente für DP-Durchflussberechnungen. Zu den anderen Faktoren, die den Massedurchfluss beeinflussen, gehören Dichte, Viskosität, Temperatur, Rohrdurchmesser und Art des Mediums. Bei vielen industriellen Prozessen werden zahlreiche Mess- und Regelgeräte eingesetzt, um für präzise Durchflussraten von Flüssigkeit, Gas und Dampf zu sorgen und dadurch die Sicherheit, Produktivität und Kosteneffizienz zu erhöhen.
Auf der Grundlage erstklassiger Leistungsmerkmale messen MultiVariable™ Messumformer den statischen Druck, den Differenzdruck und die Temperatur und können für die Berechnung des Durchflusses konzipiert werden. Durchflussmessgeräte können Prozessvariablenausgänge bereitstellen sowie auch den Masse-, Volumen- oder Energiedurchfluss berechnen. Der berechnete Durchflussausgang liefert schnell präzise, zuverlässige Informationen für eine bessere Prozessperformance.
Differenzdruck-Durchflussmessungen können eingesetzt werden, um zahlreiche Aspekte eines Prozesses zu optimieren, einschließlich Produktkonsistenz, eichgenauer Verkehr, Produktionseffizienz und Sicherheitsanwendungen.Lösungen unter Verwendung von Rosemount Differenzdruck-Durchflussmessgeräten sind vielseitig, einfach zu installieren und ermöglichen eine einfache Störungsanalyse und -beseitigung. Die Geräte sind für den Einsatz mit diversen Medien geeignet, einschließlich korrosiver Flüssigkeiten, Schlämmen, gesättigtem oder Heißdampf, Gas und vielen anderen Prozessanwendungen.
WirelessHART-Technologie ermöglicht Durchflussmessgeräten, auch unter widrigen Bedingungen essentielle Prozessinformationen schnell zu liefern. Diese Technologie hilft, die Lebensdauer der Anlage zu verlängern, die Effizienz des Prozesssystems zu erhöhen, die Wartung zu minimieren und Sicherheits- sowie Umweltziele zu erreichen, indem zeitnahe Informationen bereitgestellt werden. Des Weiteren reduzieren voll integrierte Durchflussmessgeräte die Installationskosten und optimieren den Prozess.
WirelessHART-Technologie ermöglicht Durchflussmessgeräten, auch unter widrigen Bedingungen essentielle Prozessinformationen schnell zu liefern. Diese Technologie hilft, die Lebensdauer der Anlage zu verlängern, die Effizienz des Prozesssystems zu erhöhen, die Wartung zu minimieren und Sicherheits- sowie Umweltziele zu erreichen, indem zeitnahe Informationen bereitgestellt werden. Des Weiteren reduzieren voll integrierte Durchflussmessgeräte die Installationskosten und optimieren den Prozess.
This video provides a detailed explanation of how Rosemount™ Annubar™ averaging pitot tubes work, including reduction of permanent pressure loss to reduce overall costs. Features and benefits are presented to show how averaging pitot tubes are an ideal flow measurement principle utilized across many different industries.
This video is a detailed explanation of how Rosemount Conditioning Orifice plates work, including the benefits and installation best practices. The video helps users understand how reducing straight run requirements in your DP Flow installation will save time, effort, and budget.