Rosemount™ 3051SFC Durchflussmessgerät mit Kompaktmessblende

Produktbeschreibung

Das Rosemount 3051SFC Durchflussmessgerät mit Kompaktmessblende ermöglicht multivariable Messungen mit einem einzigen Gerät und sorgt für präzise Durchflussmessungen. Ausgestattet entweder mit einer kompakten Messblende oder mit einer patentierten Vierloch-Konditionierungsplatte, ermöglicht dieses Durchflussmessgerät Messungen für Regelkreise, allgemeine Überwachungsaufgaben und den eichamtlichen Verkehr. Dieses Primärelement ist für Leitungsgrößen von bis zu 300 mm (12 Zoll) erhältlich. Es ist für Gas-, Flüssigkeits- und Dampfbetrieb ausgelegt und funktioniert auch bei rauen Prozessbedingungen. Dieses Messsystem wurde außerdem mit integrierten Durchflussberechnungen für die Messung des vollständig kompensierten Massedurchflusses entwickelt und wird mit mehreren Kommunikationsprotokollen angeboten, einschließlich WirelessHART®.

Gewährleistung
Bis zu 15 Jahre eingeschränkte Gewährleistung
Messspannenverhältnis
Bis zu 200:1 (14:1 Durchfluss-Messspannenverhältnis)
Messbereich
Bis zu 1 000 inH2O (2,48 bar) Differenzdruck, bis zu 3 626 psia (250,00 bar) Absolutdruck, bis zu 3 626 psig (250,00 bar) Überdruck
Nennweite
15 bis 300 mm (0,5 bis 12 in.)
Ausgang
Differenzdruck, statischer Druck, Prozesstemperatur, skalierte Variable, Massedurchfluss, Volumendurchfluss, Energiedurchfluss
Kommunikationsprotokoll
4–20 mA HART®, WirelessHART®, FOUNDATION™ Feldbus
Mediumberührter Werkstoff
Edelstahl 316
Diagnosefunktionalitäten
Grundlegende Diagnosefunktionen, Integrität des Messkreises, Prozessintelligenz, verstopfte Impulsleitungen
Zertifizierungen/Zulassungen
SIL2/3-zertifiziert gemäß IEC 61508 durch unabhängigen Dritten, NACE, Ex-Bereiche; siehe vollständige technische Daten bzgl. einer kompletten Liste aller Zertifizierungen.
Aktualisierungsrate
Vom Anwender auswählbar zwischen 1 Sek. und 60 Min.
Lebensdauer des Spannungsversorgungsmoduls
Bis 10 Jahre, vor Ort austauschbar (separat zu bestellen)
Wireless-Reichweite
Große Reichweite (225 m), erweiterte Reichweite (800 m), extern (225 m) und extern mit hoher Reichweite (1 km)

Merkmale

  • Bietet integrierte Durchflussberechnungen, um die direkte Ausgabe von voll kompensiertem Massedurchfluss zu ermöglichen.
  • Verfügbarkeit der Kompaktmessblende in den Nennweiten 15 bis 300 mm (0,5 bis 12 in.) erhöht die Anwendungsflexibilität.
  • Erweiterte Diagnose bietet Diagnosefunktionen zur Erkennung von abnormalen Prozessbedingungen und Problemen mit der Spannungsversorgung des Messkreises.
  • Anpassung mittels Callendar-Van-Dusen-Konstanten verbessert die Genauigkeit der Temperaturmessung, um branchenführende Durchflussberechnungen zu ermöglichen
  • Leistungsklasse „Ultra for Flow“ optimiert die Durchflussmessung durch eine Messgenauigkeit von ±0,04 %.
  • Durchflussmessgeräte werden vollständig konfiguriert, lecksicher und einbaufertig geliefert, um den schnellen Einbau zu ermöglichen.
  • Integrierte Lösung mit Durchflussmesser-Technologie sorgt für störungsfreien Betrieb und macht zusätzliche Rohrleitungsöffnungen überflüssig.
  • Primärelement bietet optionalen selbstzentrierenden Mechanismus, der die Installation der Messblende vereinfacht.
  • SIL 2/3-zertifiziert nach IEC 61508 (über einen Drittanbieter) und Vorabbescheinigung der FMEDA-Daten für Sicherheitsanlagen
  • Entweder die patentierte Vierlochblende oder die nach ASME/ISO genormte Eckentnahmeblende passt für eine einfache Installation zwischen Flansche mit erhöhter Stirnfläche
  • Die WirelessHART® Technologie ist sicher, kosteneffizient und sorgt ohne Verdrahtungskosten für eine Datenzuverlässigkeit von über 99 %
  • Das SmartPower™ Modul sorgt bis zu 10 Jahre lang für einen wartungsfreien Betrieb und ermöglicht den Austausch vor Ort, ohne dass der Messumformer ausgebaut werden muss.

Dokumentation und Zeichnungen