Prozessanalyse mittels Inline-Refraktometrie

Die Refraktometrie, also die Technik, mit der gemessen wird, wie Licht beim Durchdringen einer Flüssigkeit gebrochen wird, ist eine der bewährtesten Methoden für die Analyse von Flüssigkeiten. Sie hat ihre Wirksamkeit als Analysetool im Labor immer wieder unter Beweis gestellt. Das PIOX R Prozessrefraktometer nutzt die Präzision der Labormessungen direkt in industriellen Prozessen. Im Gegensatz zu typischen Refraktometern verwendet das PIOX R die Durchlichtmessung zur Bestimmung des Brechungsindex.

Emerson übernimmt FLEXIM

Emerson übernimmt FLEXIM, ein führendes Unternehmen in Bezug auf Clamp-On-Durchflussmessgeräte

Hier erfahren Sie mehr ...
Klicken Sie hier, um mit dem Lesen fortzufahren. Prozessanalyse mittels Inline-Refraktometrie

Messprinzip – Für Robustheit ausgelegt

Refraktometer messen, wie das Licht gebrochen wird, wenn es verschiedene Substanzen durchdringt. Zur Messung dieser Brechung oder Refraktion gibt es sowohl in Labors als auch in industriellen Umgebungen verschiedene Methoden.

Das Refraktometer R500 von Emerson lässt mit seinem patentierten Design das Licht durch die zu prüfende Flüssigkeit dringen. Andere Geräte messen hingegen nur die Brechung an der Oberfläche des Prismas. Diese Methode bietet eine genauere Darstellung der Flüssigkeitseigenschaften.

Durch diesen Unterschied in der Konstruktion des Emerson Sensors erhalten Sie auch bei verschmutztem Prisma noch genaue Ergebnisse. Das reduziert den Reinigungsaufwand erheblich.

Für stabilere Messungen verwendet Emerson ein System mit zwei Prismen, das entsprechend auch zwei Lichtstrahlen erzeugt und separat misst. So kann das R500 Temperatur- oder Druckschwankungen sowie Bewegungen besser kompensieren als andere Refraktometer.

Konzentration und Dichte

Der primäre Messwert, der von einem Refraktometer bereitgestellt wird, ist der Brechungsindex. Um Kunden tiefere Einblicke in ihre Prozesse zu ermöglichen, kombinieren wir den Brechungsindexmit Temperaturmessungen, um Konzentration, Dichte oder andere von Temperaturänderungen beeinflusste Werte zu berechnen. Diese Berechnung basiert auf einem bestimmten Datensatz, der bereits auf dem Gerät vorhanden ist.

Emerson verfügt über eine umfangreiche Sammlung dieser Datensätze. Einige Beispiele sind zur Veranschaulichung frei verfügbar. Für spezifischere Anforderungen kann das Labor von Emerson maßgeschneiderte Lösungen entwickeln. Emerson arbeitet mit einem Team qualifizierter Wissenschaftler gemeinsam mit dem Kunden daran, maßgeschneiderte Analysemethoden zu entwickeln, die spezifische Anforderungen erfüllen und dabei die gesamten analytischen Fähigkeiten von Emerson nutzen.

Brix-Skala

Die Messung des Brix-Wertes ist eine der häufigsten Messungen in der Refraktometrie. Ein Grad Brix entspricht einem Gramm Saccharose in 100 Gramm Lösung. Die weite Verbreitung der Brix-Skala in verschiedenen Branchen ist auf die Möglichkeit der Temperaturkompensierung und die einfache Skalierung zurückzuführen. Die Brix-Skala ist der zentrale Standard in der Lebensmittel- und Getränkeindustrie, um den Zuckergehalt in Lösungen, Fruchtsäften, Kaffee und mehr zu bestimmen. Darüber hinaus werden viele industrielle Fluide, wie Enteisungslösungen, Schmiermittel, Kühlmittel und Hydraulikflüssigkeiten mit Brix-Referenztabellen geliefert, um korrekte Konzentrationswerte zu gewährleisten.

Bei Refraktometern von Emerson ist Brix-Skala bereits vorinstalliert und die Geräte sind direkt einsatzbereit.

Inline-Installation

Emerson bietet eine Reihe von Optionen für benetzte oder mediumberührte Sensorteile des Refraktometers. Für Rohre mit einem Durchmesser von 3/8 bis 3 Zoll bietet Emerson Durchflusskammern an. Diese Kammern werden in das Rohrleitungssystem eingefügt, ersetzen so ein Segment des Rohrs und weisen eine spezielle Nut für die Sensorinstallation auf.

Je nach Rohrgröße und spezifischen Anforderungen kann die Verbindung zwischen Durchflusskammer und Rohr mit verschiedenen Methoden hergestellt werden: Es stehen Flansch-, Schweiß- oder Gewindeanschlüsse zur Verfügung, um einen sicheren und angemessenen Sitz zu gewährleisten.

Für größere Rohre mit mehr als 3 Zoll Durchmesser sowie für Installationen an Tanks liefert Emerson Sensoren mit einer erweiterten Sonde und Standard-DN/ANSI-Flanschen. Diese eignen sich für die Integration in T-Flanschkonfigurationen, die eine optimale Platzierung des Sensors innerhalb des Durchflusses des Rohrs ermöglichen und somit genaue Messungen gewährleisten.

Diagnosefunktionen

Refraktometer von Emerson verfügen über erweiterte Diagnosefunktionen, mit denen Benutzer ihre Wartungsstrategien verfeinern und bessere Einblicke in ihre Prozesse erhalten können. Die Sensoren der Serie R500 verfügen über eine integrierte PT1000 Temperatursonde, die von der Flüssigkeit benetzt wird. Diese Sonde liefert hochpräzise Temperaturmesswerte, die für die genaue Berechnung der Konzentrationen unerlässlich sind und wertvolle Prozessvariablendaten für den Anwender liefern.

Schnelle Schwankungen in der Signalamplitude können auf eine Kontamination der gemessenen Flüssigkeit hinweisen. Darüber hinaus können im Laufe der Zeit Änderungen der Signalamplitude, Signalsymmetrie und Sensorfeuchtewerte als frühe Warnhinweise für mögliche Probleme, wie z. B. Ablagerungen auf der Sensoroberfläche, Verschleiß der Dichtungen oder sogar externe Störungen des Sensors, dienen.

Diese Diagnosefunktionen der Refraktometer von Emerson sind von unschätzbarem Wert für die vorausschauende Wartung, da sie dabei helfen, Probleme zu erkennen, bevor sie schwerwiegend werden, wodurch Ausfallzeiten reduziert werden und die Prozesseffizienz erhalten bleibt.

Glykol

Der Sensor R500 ist für den effektiven Einsatz in verschiedenen Glykolanwendungen geeignet, einschließlich MEG, PEG und TEG. Emerson bietet spezifische Lösungen für jede einzelne. Unsere Refraktometer kommen weltweit zum Einsatz, um die Motorkühlflüssigkeiten und die Flüssigkeiten in Klimaanlagen führender Automarken zu prüfen, Enteisungsflüssigkeiten auf großen Flughäfen zu testen und die Prozesse in der glykolbasierten Gastrocknung zu verbessern.

Kundenspezifische Anwendungen

Emerson weiß um den anhaltenden Bedarf an verbesserten Produkten und höherer Sicherheit und die damit einhergehenden neuen analytischen Herausforderungen. Wir sind bereit, gemeinsam mit Ihnen diese Probleme anzugehen. Unser Team aus Wissenschaftlern und Ingenieuren steht Ihnen in puncto Labormessungen, Datenentwicklung, Unterstützung vor Ort und Sensormodifizierungen zur Seite. Wir bewältigen selbst komplexe Herausforderungen, die den Einsatz mehrerer Sensoren erfordern.

Kühlschmierstoffe

Die Kontrolle des Brix-Werts der Kühlschmierstoffe, die Sie in Ihren Maschinen verwenden, lässt Aussagen zur Zusammensetzung der Flüssigkeiten zu. Diese Überwachung stellt sicher, dass Sie Ihre Maschinen optimal und möglichst lange nutzen können. So erzielen Sie stets hochwertige Ergebnisse. Der Sensor R500 ist besonders verschmutzungsresistent und damit die Lösung für eine zuverlässige, kontinuierliche Überwachung. Teure Reinigungsgeräte und zeitaufwendige manuelle Pflege gehören damit der Vergangenheit an. So erhalten Sie dauerhaft die so wichtigen Daten, anhand derer Sie dann die Maschinenleistung optimieren können.

Oleum

Oleum ist im Chemiesektor unverzichtbar und wird sowohl als Reaktionsmittel als auch als Transportmittel für Schwefelsäure verwendet. Die genaue Messung der Konzentration während der Verarbeitung ist schwierig. Refraktometer sind aufgrund ihrer hohen Präzision über das gesamte Konzentrationsspektrum von Oleum das bevorzugte Messgerät. Der Sensor R500 ist für die Verwendung mit Oleum, das Polymere angreift, mit speziellen FFMK-Dichtungen erhältlich. So wird die Lebensdauer erheblich verlängert.

Korrosive Flüssigkeiten

Der R500 C-TF Sensor von Emerson ist so konstruiert, dass er auch anspruchsvollsten Bedingungen standhält. Hierbei sind die mediumberührten Bestandteile aus kohlenstoffverstärktem PTFE gefertigt. So erhalten Sie die Robustheit von Kohlefaser mit der chemischen Widerstandsfähigkeit von PTFE. Der Sensor widersteht korrosiven Bedingungen und eignet sich ideal für den Umgang mit aggressiven Substanzen wie Fluorsäure (HF), Salzsäure (HCl), Schwefelsäure (H2SO4) und Salpetersäure (HNO3). Wählen Sie den R500 C-TF für zuverlässige Leistung in anspruchsvollsten Umgebungen.

Hygienegerechte Ausführung

Bei der Herstellung von Produkten für den menschlichen Gebrauch ist es von entscheidender Bedeutung, dass alle Komponenten, die mit dem Produkt in Berührung kommen, hygienegerecht konstruiert sind. Dazu gehört, dass alle Komponenten abgerundete Kanten haben. Auch müssen sich Dichtungssitze mühelos reinigen lassen und aus Materialien gefertigt sein, die für hygienesensible Bedingungen geeignet sind. Der Sensor R500 MH ist die ideale Lösung für diese Anforderungen.

Wasserstoffperoxid

Die Bestimmung der Wasserstoffperoxid-Konzentration in Wasser kann aufgrund des minimalen Unterschieds von nur einem Wasserstoffion zwischen Solvat und Solvens schwierig sein. Die Refraktometer von Emerson bieten eine außergewöhnliche Genauigkeit bei dauerhafter Messstabilität. Für mehr Sicherheit bieten wir spezielle Optionen, darunter einen Edelstahlsensor oder unseren PTFE-Sensor.

Halbleiter

Für Gießereien und Chemiezulieferer, bei denen es auf Präzision und Vermeidung von Metallkontaminationen ankommt, ist der Sensor R500 *C-TF von Emerson eine geeignete Lösung. Dieser Sensor bietet die hohe Genauigkeit von Emerson Refraktometern und verwendet mediumberührte Teile aus metallfreien Werkstoffen. Das kohlenstoffverstärkte PTFE-Gehäuse bietet sowohl die Festigkeit von Kohlenstofffaser als auch die chemische Beständigkeit von PTFE. Damit stellt es eine robuste, kontaminationsfreie Option für anspruchsvolle Anwendungen dar.

Lösungsmittel für Spezialchemikalien

Die Refraktometrie stellt mit der Möglichkeit zur linearen Messung ein einfaches und direktes Verfahren zur Analyse von Spezialchemikalien und deren Lösungsmitteln dar. Das PIOX R Refraktometer wurde bereits in vielen Anwendungen effektiv eingesetzt. Darunter auch solche unter Anwesenheit von Chemikalien wie N-Methyl-2-pyrrolidon (NMP), Dimethylacetamid (DMA), Dimethylaminoethanol (DMAH), Dimethylformamid (DMF) und Tetramethylammoniumhydroxid (TMAH).

Bitte aktivieren Sie JavaScript für diese Webseite.