Kein Bild verfügbar
Kein Bild verfügbar
Ihre Anfrage wird verarbeitet.
Flexim-PIOX R500-C-TF Process Refractometer Sensor-Corrosive

Flexim PIOX R500-*C-TF Prozessrefraktometersensor für korrosive Fluide

Produktbeschreibung

Die TF-Variante des R500-Sensors wurde speziell für den Einsatz in hochkorrosiven Umgebungen entwickelt. Dank kohlefaserverstärktem PTFE ist der Sensor robust und chemikalienbeständig und kommt auch mit aggressiven Chemikalien wie Salz-, Schwefel- oder Flusssäure problemlos zurecht.
Der R500 ist ATEX- und FM-zertifiziert und mit langen und kurzen Sensorköpfen erhältlich – für höchste Flexibilität bei der Prozessintegration (nach DIN- oder ANSI-Norm). Bei größeren Rohren und Tanks kann der Sensor direkt in einen T-Flansch eingebaut werden. Für Rohre mit einem Durchmesser bis zu 3 Zoll sind verschiedene Durchflusszellen aus PFA oder PVDF erhältlich, die angeschweißt, angeschraubt über über einen Standardflansch ab 3/8 Zoll angeschlossen werden können.

Messbereich
nD: 1.3...1.7, °Brix: 0...100
Messunsicherheit
nD: 0.0002 (entspricht 0.1 °Brix, 0.1 M%)
Wiederholbarkeit
nD: 0.00002 (entspricht 0.01 °Brix, 0.01 M%)
Material fluidberührter Teile
PTFE/Kohlefaser 25 %, FFKM-Dichtungen, Saphir
Gehäusematerial
Edelstahl 304 (1.4301) mit Epoxid-Pulverbeschichtung
Betriebstemperatur (Fluid)
-20...+130 °C
Max. Fluiddruck
PN 10
Schutzart
IP67
Explosionsschutz/Zulassungen
nonEx, ATEX/IECEx-Zone 0, FM Class I Div. 1
Prozessanschluss
DIN/ANSI-Flansch, Durchflusszelle

Merkmale

  • Korrosionsbeständig dank innovativem PTFE-Gehäuse
  • Hochpräzis
  • Integrierte Selbstdiagnose für eine vorausschauende Wartung mit geringem Aufwand
  • Zugelassen für ATEX/IECEx-Zone 0, FM Class I Div. 1

Dokumentation und Zeichnungen