Viele Tankmesssysteme basieren noch auf alten mechanischen Geräten, die Schwimmer- oder Servo-Technologie verwenden. Diese können unzuverlässige Messungen liefern und aufgrund ihrer Anfälligkeit für Ausfälle zu unangemessen hohen Wartungskosten führen. Der Austausch eines kompletten Tankmesssystems ist jedoch oft sowohl komplex als auch teuer. Und teilweise Upgrades gestalteten sich bisher aufgrund von Kompatibilitätsproblemen in der Kommunikation als äußerst schwierig.
Durch die Emulation von Tankmessungen können Sie veraltete oder nicht mehr korrekt funktionierende Feld- oder Messwartengeräte durch moderne und zuverlässige Geräte mit Radartechnologie ersetzen. Die Rosemount Tankmesstechnologie ist mit allen wichtigen Anbietern auf dem Markt kompatibel. Zudem können vorhandene Verkabelung und Kommunikationsprotokolle weiterhin genutzt werden. Die neuen Geräte imitieren die Signale der alten, d. h. der Rest der Anlage bleibt unverändert. Upgrades können schrittweise und nacheinander bei allen Tanks durchgeführt werden, was niedrigere Wartungskosten, erhöhte Sicherheit und effizienten Betrieb bedeutet.