Rosemount-P-2410 Tank Hub

Rosemount™ 2410 Tank-Hub

Produktbeschreibung

Der Rosemount 2410 dient der Datenkommunikation zwischen Feldgeräten und Messwarte und ist in zwei Ausführungen lieferbar: für einzelne oder mehrere Tanks. Auswahl zwischen mehreren Kommunikationsmöglichkeiten zur Messwarte, einschließlich Modbus, IEC 62591 (WirelessHART®-Protokoll) und Emulation von Protokollen anderer Anbieter. Der Rosemount 2410 versorgt auch die Rosemount-Feldgeräte am eigensicheren FISCO-konformen Tankbus mit Spannung.

Tank-Hub-Ausführungen
Einzeltank-Ausführung: unterstützt ein 2-in-1-Messsystem Rosemount 5900S oder zwei Radar-Füllstandsmessgeräte Rosemount 5300, 5408 oder 5900, die am gleichen Tank installiert sind.
Ausführung für mehrere Tanks: für eine Rosemount 5300/5408/5900-Systemkonfiguration:
  • Die Software unterstützt 16 Feldgeräte und 10 Tanks pro Hub.
  • Maximal fünf Rosemount 5300 oder zehn 5408 pro Hub.
Zulassung eichamtlicher Verkehr
OIML R85:2008 und nationale Zertifizierungen, wie z. B. PTB, NMi usw.
Sicherheit
• SIL-2- und SIL-3-zertifiziert.
• TÜV-geprüft und als Überfüllsicherung WHG-zugelassen.
Tankbus
Foundation™ Feldbus FISCO (selbstkonfigurierend).
Feldbus
Der Rosemount 2410 kommuniziert über TRL2 Modbus, RS485, 4–20 mA/HART, Enraf, L&J Tankway, Varec Mark/Space, Whessoe, GPE, Sakura, Tokyo Keiso und WirelessHART®-Protokoll mit einem Host oder einer Feldkommunikationseinheit.
Relaisausgänge
Zwei SIL-zertifizierte Relais, die für verschiedene Tanks und Prozessvariablen konfiguriert werden können.
Analogeingang
Ein einzelner Eingangskanal mit Strombereich 0–23 mA.
Analogausgang
Ein einzelner Ausgangskanal (SIL-zertifiziert) mit Strombereich 3,5–23 mA (HART).
Emulationsfähigkeit
Integrationsmöglichkeit in alte Tankmesssysteme. Unterstützt Emulationen der Kommunikationsprotokolle anderer Anbieter. Siehe oben unter „Feldbus“.
Anzeige/Bedieninterface
Integrierte digitale Anzeige für: Füllstand, Füllstandsänderung, Freiraum, Signalstärke, Volumen (ermitteltes Gesamtvolumen), Mittelwert der Flüssigkeitstemperatur, 1–16 Temperaturmesspunkte, Mittelwert der Dampftemperatur, Umgebungstemperatur, freier Wasserstand, Flüssigkeitsdruck, Dampf- und Luftdruck, ermittelte Dichte und Referenzdichte sowie Durchfluss.
Spannungsversorgung
• 24–48 VDC (–15 %, +10 %).
• 48–240 VAC (–15 %, +10 %), 50/60 Hz.
Umgebungstemperatur
-40 bis +70 °C (-40 bis +158 °F). Mindesttemperatur für die Inbetriebnahme ist -50 °C.
Mit LCD-Anzeige: –25 bis +70 °C (–13 bis +158 °F).

Merkmale

  • Sammlung und Übertragung der Daten von einem oder mehreren Tanks zur Messwarte.
  • Einsparung von Installationskosten durch Spannungsversorgung über den eigensicheren 2-Leiter-Tankbus.
  • Auswahl zwischen mehreren Kommunikationsmöglichkeiten zur Messwarte, einschließlich Modbus, IEC 62591 (WirelessHART®-Protokoll) und Emulation von Protokollen anderer Anbieter.
  • Berechnung der Durchschnittstemperatur, der gemessenen Dichte und des auf einer Tanktabelle basierenden Volumens.
  • Vereinfachung der Inbetriebnahme mit automatischer Tank-Konfiguration.
  • Zwei konfigurierbare Ausgangsrelais und ein Analogausgang für Füllstandsalarm. Alle Ausgänge sind SIL-zertifiziert.

Dokumentation und Zeichnungen