Präzise Füllstandsmessungen in den Kraftstofftanks von Schiffen sind der Schlüssel für einen sicheren, effizienten Schiffsbetrieb, der ein optimales Kraftstoffmanagement gewährleistet, eine Überfüllung verhindert und kostspielige Verschüttungen verhindert. Die präzise Überwachung in Absetztanks trennt Wasser und Verunreinigungen vom Kraftstoff, während eine gleichbleibende Füllstandsregelung in den Servicetanks eine konstante Motorkraftstoffversorgung gewährleistet. Die Zuverlässigkeit dieser Messungen wirkt sich auf die Motorleistung, die Sicherheit und die Einhaltung gesetzlicher Vorschriften aus. Fortschrittliche Füllstandsmesstechnologien wie Radar (kontinuierlich) und Schwinggabeln (Grenzstand) erhöhen die Genauigkeit und Zuverlässigkeit und mindern das Risiko bei manuellen Messungen und Sensorfehlern. Die Integrität dieser Systeme ist entscheidend für einen reibungslosen Schiffsbetrieb, eine effiziente Kraftstoffnutzung und eine geringere Umweltbelastung.
Der berührungslose Rosemount 3408 Radar-Füllstandsmessumformer verfügt über ein vielseitiges FMCW-Radar und ist dank Smart Echo Supervision™ Technologie für Füllstandsmessungen und Überfüllsicherungen in zahlreichen Branchen geeignet, auch in der chemischen Industrie. Intelligente Funktionen sparen Zeit, maximieren die Effizienz und sorgen für einen störungsfreien Betrieb. Sie vereinfachen die Inbetriebnahme, den Betrieb und das Testen. Intelligente Diagnosefunktionen helfen Ihnen bei der proaktiven Planung von Wartungsarbeiten, wobei die optionale Bluetooth®-Verbindung eine bequeme Konfiguration und Wartung ermöglicht. Von der Messwarte aus kann in geplanten Intervallen und ohne Prozessunterbrechungen jederzeit eine manuelle oder automatische Überprüfung durchgeführt werden. Führen Sie Abnahmeprüfungen mit Onboard-Funktionalitäten aus der Ferne oder vor Ort durch. NAMUR-typgeprüft und drittzertifiziert nach IEC61508 für den Einsatz in sicherheitskritischen Anwendungen.
Der Rosemount 5300 Füllstandsmessumformer ist ideal für anspruchsvolle Messungen von Flüssigkeiten, Schlämmen und Feststoffen und verfügt über modernste Zuverlässigkeits- und Sicherheitsfunktionen in Füllstands- und Trennschichtanwendungen. Der Rosemount 5300 bietet verschiedene Vorteile, wie einfache Installation, nicht erforderliche Kalibrierung und Immunität gegen Prozesseinflüsse. Zudem ist er SIL2-zertifiziert und somit die erste Wahl für Sicherheitsanwendungen. Er ist robust konstruiert, und seine leistungsstarken integrierten Diagnosefunktionen ermöglichen es Ihnen, sich auf das Wesentliche zu konzentrieren – auf Ihre Anlage.
Der Rosemount 2120 Füllstandsgrenzwertschalter ermöglicht eine zuverlässige Füllstandserkennung und -steuerung und ist einfach zu installieren. Die von Drittparteien durchgeführte Sicherheits- und Hygienezertifizierung gemäß IEC61508 (SIL2) mit einer Vielzahl von Ausgängen macht ihn für ein breites Anwendungsspektrum geeignet. Er hat keine beweglichen Teile, muss nicht kalibriert werden und ist von Prozessbedingungen praktisch unbeeinflusst. Die einstellbare Schaltverzögerung verhindert Fehlschaltungen in turbulenten Anwendungen. Erhalten Sie Einblick in den Zustand Ihrer Prozesse – die sichtbare Heartbeat-LED zeigt den Gerätestatus und -zustand an, und der magnetische Testpunkt sorgt für einen einfach durchführbaren Funktionstest.