Rosemount-2130 Switch - Vibrating Fork

Rosemount™ 2130 Füllstandsgrenzwertschalter mit Schwinggabel

Produktbeschreibung

Der Rosemount 2130 Füllstandsgrenzwertschalter wurde für herausfordernde Anwendungen, raue Betriebsbedingungen und sicherheitskritische Umgebungen entwickelt. Er ist robust konstruiert, und dank seiner leistungsstarken integrierten Diagnosefunktionen können Sie sich auf das Wesentliche konzentrieren – Ihre Anlage. Das Gerät ist sofort einsatzbereit. Das bedeutet, es ist einfach zu installieren und erfordert kein vorheriges Konfigurieren oder Kalibrieren. Zudem wird es von Prozessbedingungen praktisch nicht beeinflusst, so dass es extrem zuverlässige Messergebnisse liefert. Der Rosemount 2130 ist für sicherheitsgerichtete Instrumentierung SIL2-zertifiziert. So sind Ihre Tanks mit Sicherheit vor Überfüllung geschützt und Soe optimieren gleichzeitig Ihre Tankauslastung.

Betriebsdruck
Volles Vakuum bis zu 100 bar (1 450 psi)
Betriebstemperatur
–70 bis +260 °C (–94 bis +500 °F)
Sicherheit
SIL2-Zertifizierung gemäß IEC 61508
TÜV-geprüft und als Überfüllsicherung WHG-zugelassen
Diagnose
Elektronische Selbstüberprüfung und Zustandsüberwachung
Gewährleistung
Bis zu fünf Jahren

Merkmale

  • In 4 Varianten mit überragender Korrosionsbeständigkeit lieferbar
  • Durch die Gabelzustandsüberwachung erkennt das Gerät, ob eine Wartung notwendig ist.
  • Einfache Abnahmeprüfung des Rosemount 2130 durch magnetischen Prüfpunkt.
  • Einstellbare Schaltverzögerung für die einfache Handhabung bei turbulenten/spritzenden Bedingungen.
  • Optionen wie Ex-Schutz/druckfeste Kapselung und Eigensicherheit sind lieferbar.
  • Schwinggabelkonstruktion mit schnellem Abtropfen für schnellere Ansprechzeiten bei viskosen Flüssigkeiten.

Dokumentation und Zeichnungen