Viele Massengut-Lagertanks verfügen noch nicht über eine unabhängige Überfüllsicherung. Ein häufiges Problem von bestehenden Anlagen ist, dass keine Stutzen für das Hinzufügen eines Sensors für hohen Füllstand vorhanden sind. Mechanische Änderungen wie das Hinzufügen von Tanköffnungen können aus Kosten- und Zeitgründen nicht möglich sein – vor allem dann nicht, wenn ein zusätzliches Führungsrohr, erforderlich ist, z. B. bei einem Tank mit Schwimmdach. Die Fortschritte in der Radartechnologie haben ein 2-in-1-Radarmessgerät hervorgebracht, das dieses Problem auf elegante Weise löst. 2-in-1-Radar-Füllstandsmessgeräte können gleichzeitig für automatische Tankmessung und die unabhängige Sicherheitsmessung verwendet werden, wobei nur eine Tanköffnung benötigt wird. Das Gehäuse des Messumformers enthält zwei separate Radar-Füllstandsmessgeräte, die galvanisch getrennt und völlig unabhängig voneinander sind. Diese neue Lösung wurde von unabhängigen, akkreditierten Drittparteien als konform mit IEC 61511 und API 2350 verifiziert, und das Rosemont 5900S 2-in-1 Radar-Füllstandsmessgerät ist gemäß der Norm IEC 61508 nach SIL3 und SIL2 zertifiziert.