Im Bergbaubetrieb sind Durchflussmessungen in Entspannungsbecken unerlässlich, um die Bewegung von Flüssigkeiten oder Gasen innerhalb des Systems zu überwachen und zu steuern. Diese Messungen spielen eine entscheidende Rolle bei der Gewährleistung der Effizienz und Effektivität von Mineralgewinnungsprozessen. Die Betreiber sehen sich jedoch häufig mit solchen Herausforderungen konfrontiert, wenn es um die Implementierung und Aufrechterhaltung genauer Durchflussmessungen in den Entspannungsbecken des Bergbaus geht. Zu diesen Problemen zählen ungenaue Messwerte aufgrund von Schwankungen der Durchflussmengen, unzuverlässige Messinstrumente, die zu Prozessineffizienzen, unzureichenden Durchflusskontrollmechanismen und Schwierigkeiten bei der Kalibrierung der Durchflusssensoren führen können. Um diese Herausforderungen zu meistern, bieten branchenführende Lösungen, wie z. B. Emersons Messinstrumente, modernste Technologie für präzise Echtzeit-Durchflussmessungen in Entspannungsbecken.
Der Rosemount 214C Thermoelement-Temperatursensor ist ein industrietauglicher Sensor, der sich durch Widerstandsfähigkeit und Haltbarkeit in rauen Prozessumgebungen auszeichnet. Dieser Sensor bietet Thermoelementtypen J, K und T und erfüllt die ASTM- und IEC-Normen für die Genauigkeitstoleranz von Thermoelementen. Dieser Sensor wurde für eine leistungsstarke Performance bei hohen Vibrationen entwickelt, er deckt einen weiten Temperaturbereich ab und ist in Einzel- oder Doppelement mit geerdeter oder ungeerdeter Ausführung erhältlich.
Rosemount 8750 Magnetisch-induktive Durchflussmesssystemsensoren in Flanschbauweise bieten eine langfristige, zuverlässige Leistung, sogar in den schwierigsten Anwendungen. Die vollständig verschweißte Konstruktion bietet eine hermetische Abdichtung, die gegen Feuchtigkeit und andere Verunreinigungen schützt. Das absolut dichte Gehäuse gewährleistet die Zuverlässigkeit des Messrohrs, da alle internen Komponenten sowie die Verkabelung selbst unter rauesten Umgebungsbedingungen geschützt sind. Eine abnehmbare und austauschbare Klemmleiste ermöglicht eine einfache Reparatur vor Ort, ohne dass der gesamte Zähler ausgetauscht werden muss.