Rosemount-2088 Gage and Absolute Pressure Transmitter

Rosemount™ 2088 Messgerät und Absolutdruck-Messumformer

Produktbeschreibung

Das Rosemount 2088 Messgerät und Absolutdruck-Messumformer ist eine schnelle und einfach zu installierende Lösung, die Ihnen hilft, Ihre Zeitpläne einzuhalten. Dieser Messumformer verfügt über ein Bedieninterface (LOI) mit benutzerfreundlichen Menüs und integrierten Konfigurationstasten, so dass Sie das Gerät ohne komplizierte Werkzeuge vor Ort in Betrieb nehmen können. Dieser Druckmessumformer ist auch mit Ventilblöcken und Druckmittlern erhältlich.

Produkte

Search
1-4 von 4 Produktergebnissen
2088 Gage and Absolute Pressure Transmitter
306 In-Line Manifold
2088 Gage and Absolute Pressure Transmitter
1199 Diaphragm Seal System
2088 Gage and Absolute Pressure Transmitter
R306 In-Line Manifold
2088 Gage and Absolute Pressure Transmitter
1299 Diaphragm Seal System
Gewährleistung
Bis zu 5 Jahre Gewährleistung gemäß gesonderten Bedingungen
Messspanne
Bis zu 50:1
Kommunikationsprotokoll
4–20 mA HART®, 1–5 V Low Power HART®
Messbereich
Bis zu 689,47 bar (10.000 psig) Überdruck, bis zu 689,47 bar (10.000 psia) Absolutdruck
Mediumberührter Werkstoff
Edelstahl 316L SST oder Legierung C-276
Diagnose
Basisdiagnose
Zertifizierungen/Zulassungen
NSF, NACE®, Ex-Bereiche; die kompletten Liste aller Zertifizierungen finden Sie bei den vollständigen technische Daten

Merkmale

  • Das lokale Bedieninterface (LOI) verfügt über einfache Menüs und integrierte Konfigurationstasten, die die Bedienung erleichtern.
  • Lösungen mit einem werkseitig montierten und auf Dichtigkeit geprüften integrierten Ventilblock und Druckmittler ermöglichen eine schnelle Inbetriebnahme.
  • Die verfügbaren Protokolle 4–20 mA HART und 1–5 VDC HART Low Power erhöhen die Einsatzflexibilität.
  • Geringes Gewicht und kompakte Abmessungen ermöglichen eine einfache Installation.

Dokumentation und Zeichnungen

Teile und Zubehör

Search
1-10 von 20 Ergebnissen für Teile & Zubehör
: