Das Verbinden Ihres Tanklagers mit Ihrer Messwarte kann schwierig sein. Große Entfernungen und abgelegene Tankstandorte verursachen beim Bau neuer Tanks Mehrkosten für die Verkabelung. Bei Ergänzung bestehender Anlagen ist die Verkabelung oft alt, entspricht nicht den bewährten Praktiken und befindet sich möglicherweise in einem schlechten Zustand.
Das kabellose Rosemount Tankmesssystem bietet die einfachste Möglichkeit, auf Messungen im Tanklager zuzugreifen. Es basiert auf IEC 62591 (WirelessHART®), dem Industriestandard für kabellose Feldnetzwerke. Durch die verringerte Feldverkabelung können erhebliche Einsparungen bei Infrastruktur und Design erzielt werden. Die Zeit zwischen Projektstart und Betriebsbeginn wird drastisch verkürzt, und die Einsparungen bei Installation und Inbetriebnahme betragen gegenüber einem kabelgebundenen Netzwerk bis zu 70 Prozent.
Innerhalb desselben Systems können kabelgebundene und kabellose Netzwerke gleichzeitig eingesetzt werden, so dass die Aufrüstung schrittweise von Tank zu Tank erfolgen kann. Um Kommunikationsredundanz zu erreichen, ist es zudem möglich, kabellose Verbindungen zu Tanks innerhalb des kabelgebundenen Netzwerks hinzuzufügen.