Zur Reinigung und Aufbereitung von Biogas zu Biomethan/erneuerbarem Erdgas (RNG) werden verschiedene Technologien eingesetzt. Ziel der Nachrüstung von Technologien ist es, eine hohe Methanreinheit und geringe Methanverluste bei geringem Energieverbrauch zu erreichen. Die Produktionstechnik und die Biogas-Ausgangsstoffe beeinflussen die Zusammensetzung des Biomethans. Biogas-Ausgangsstoffe können Lebensmittelabfälle, Deponiegas, Viehabfälle, Rückstände der Abwasseraufbereitung und Erntereste umfassen.
Bei der Einspeisung von Biomethan ins Netz müssen Gasqualität und Energiemenge bestimmt und die Genauigkeit dieser Werte überprüft werden. Gas-Chromatographen (GC) ermitteln die Inhaltsstoffe von Biomethan und überwachen dessen Qualität, Brennwert und Wobbe-Index. Emerson bietet zwei Gas-Chromatographenlösungen für die Biomethananalyse an. Diese GCs sind nach industriellen und nationalen Metrologiestandards zertifiziert.