Kein Bild verfügbar
Kein Bild verfügbar
Ihre Anfrage wird verarbeitet.
Rosemount-P-770XA Gas Chromatograph

Rosemount™ 770XA Gas-Chromatograph

Produktbeschreibung

Rosemount 770XA Erdgas-Chromatographen bieten die genaueste Erdgasanalyse, die in einem feldmontierten Gaschromatographen (GC) verfügbar ist. Die Bauform des 700XA verbessert die Analysefähigkeiten, optimiert Bedienerfreundlichkeit und erweitert mit einem Umgebungstemperaturbereich von –20 °C bis +60 °C (–4 °F bis +140 °F) die Palette an Analyseoptionen in einem GC. Mit diesen erweiterten Merkmalen ist der 700XA ideal für den eichamtlichen Verkehr von Erdgas und Anwendungen, geeignet die eine erweiterte Analyse erfordern, wie C9+ (mit Kohlenwasserstoff-Taupunkt- und Krikondentherm-Berechnung) sowie C6+ mit Schwefelwasserstoff (H2S).

Eingang
Analogeingänge: zwei isolierte Standard-Eingänge mit Überspannungsschutz, 4–20 mA (vom Anwender skalierbar und programmierbar)
Digitaleingänge: fünf Eingänge, vom Anwender programmierbar, optisch isoliert, 30 VDC bei 0,5 A
Ausgang
Analogausgänge: sechs isolierte Ausgänge mit interner Spannungsversorgung (4–20 mA)
Digitalausgänge: fünf vom Anwender programmierbare Ausgänge, Form C und elektromechanisch isoliert, 24 VDC
Anschlüsse
Serielle Kommunikationsanschlüsse: drei Anschlussklemmenblöcke, konfigurierbar als RS-232, RS-422 oder RS-485 und ein (9-poliger) RS-232 D-Sub-Anschluss für Modbus/PC
Spannungsversorgung
Standard: 24 VDC, (21–30 VDC) • Optional: 90–264 VAC, 47–63 Hz
Zertifizierungen/Zulassungen
CSA: für USA: Class I, Zone 1, AEx d IIC, Gehäuseschutzart Typ 4. Class I, Division 1, Groups B, C und D, IP66
Für KANADA: Class I, Zone 1, Ex d IIC, Gehäuseschutzart Typ 4. Class I, Division 1, Groups B, C und D, IP66
ATEX / IECEx. Ex II 2G. Ex d IIC Gb T6. (Ta = –20 °C bis +60 °C)
Abmessungen
Wandmontage: (H x B x T) 711 mm x 445 mm x 498 mm (28 x 17,5 x 19,6 in.)
Rohrmontage: (H x B x T) 711 mm x 445 mm x 671 mm (28 x 17,5 x 26,4 in.)
Bodenmontage: (H x B x T) 1 532 mm x 445 mm x 612 mm (60,3 x 17,5 x 24,1 in.)
Montage
Bodenmontage (Standard), Wand- oder Rohrmontage (optional)
Gewicht
50 kg (110 lbs.)

Merkmale

  • Bester C6+ Heizwert/BTU Reproduzierbarkeit verfügbar
  • ± / -0,01 % (± / -0,1 BTU/1 000 BTU) in temperaturgeregelter Umgebung
  • ± / 0,02 % (± / –0,2 BTU/1 000 BTU) in nicht kontrollierter Umgebung (–20 °C bis +60 °C/–4 °F bis +140 °F) mit drei Minuten Zykluszeit
  • Branchenbeste C9+ Reproduzierbarkeit verfügbar
  • ±0,0125 % des Heizwerts (±0,125 BTU/1 000 BTU) in kontrollierter Umgebung
  • ±0,025 % (±0,25 BTU/1 000 BTU) des Heizwerts in unkontrollierter Umgebung (–20 bis +60 °C [–4 bis +140 °F]) mit fünf Minuten Zykluszeit
  • Großer dynamischer Bereich von Prozent bis zu Spurenelementen von 2 ppm
  • Zuverlässige Leistung über einen großen Bereich von Umgebungstemperaturen.
  • –40 °C bis +60 °C (–40 °F bis +140 °F)

Dokumentation und Zeichnungen