Optimierung der Automatisierungssteuerung chemischer Prozesse
Bewährte Technologien und lokale Expertise unterstützen Sie bei der Bewältigung der Herausforderungen der chemischen Prozessautomatisierung.
Wir kombinieren unser technisches Know-how und unser umfangreiches Produktportfolio, um Ihnen zu helfen, die einzigartigen Anforderungen aktueller und zukünftiger Leitsysteme für die Automatisierung chemischer Prozesse zu erfüllen.
Unsere Lösungen für Fluidsteuerung, Pneumatik, Steuerung und Software – zu denen Steuermagnetventile, Schaltkästen, Filterregler und mehr gehören – sind von „Floor to Cloud“ als eigenständige Komponenten und integrierte Pakete erhältlich, sodass Sie Kosten senken sowie Sicherheit, Nachhaltigkeit und Durchsatz verbessern können.
Die digitale Transformation gewinnt in Ihrer Chemieanlage an Boden. Die Grundvoraussetzung für diese Bewegung ist das industrielle Internet der Dinge (IIoT), das auf miteinander verbundene Sensoren, Geräte und weitere Ausrüstung angewiesen ist, um Echtzeitdaten zu sammeln, zu analysieren und zu übertragen. Für Ihren Chemiebetrieb bieten diese Funktionen eine Reihe von Vorteilen in Bezug auf Sicherheit, Zuverlässigkeit und Effizienz.
Zu unseren Strategien für das Voranbringen Ihrer digitalen Transformation gehört der Einsatz separater Diagnosegeräte, die Ihre Bediener über die Geräteleistung, Materialnutzung und Prozesssteuerung informieren. Wir entwerfen auch integrierte Lösungspakete, bestehend aus Steuerventilen, Schaltkästen und anderen Komponenten, die Ihnen bei der Integration, Installation und Verwendung dieser Geräte und Systeme helfen.
Dazu gehören der TopWorx™ DX PST-Schaltkasten, der wichtige Ventildaten und Diagnoseinformationen über digitale und analoge Signale an Ihre IIoT-Systeme weiterleitet, sowie intelligente Stellungsregler, die Ihnen berührungsfreie Sensoren zur Ventilsteuerung bieten.
In Bezug auf digitale Steuerungslösungen kombiniert unser programmierbarer Automatisierungsregler (PAC) RX3i CPE330 von PACSystems™ Steuerungsfunktionen in Echtzeit mit Hochleistungs-Edge-Computing in einem einzigen Gerät, was zu neuen Erkenntnissen für Ihren Betrieb führt und gleichzeitig die integrierte Flexibilität, Betriebseffizienz und eine höhere Anlagenleistung in Ihrer Einrichtung bietet.
PACSystems™ fügt der industriellen Steuerungs- und Automatisierungslandschaft eine neue Dimension hinzu und ermöglicht die Produktionsoptimierung sowie die Überwachung unterschiedlichster Prozess- und eigenständigen Umgebungen.
TopWorx™ DX PST mit HART 7 Schaltkasten
Eine zuverlässige, anwenderfreundliche Lösung, die Ventildaten und Diagnoseinformationen über digitale und analoge Signale an IIoT-Systeme weitergibt.
TopWorx™ Smart Ventilstellungsregler der Serie PD
Eine intelligente, zuverlässige und vielseitige Lösung für die Ventilsteuerung durch berührungslose Sensortechnologie.
PACSystems™ RX3i Steuereinheiten
Leistungsstarke, modulare und programmierbare Automatisierungssteuerungen, welche die Grundlage für die Konnektivität in der industriellen Informationsverarbeitung bilden.
Movicon.NExT™
Diese universelle Softwareplattform unterstützt IIoT-Initiativen wie SCADA und kleine HMI-Linux-basierte Projekte.
Ihr chemischer Betrieb benötigt pneumatische Komponenten, die selbst in rauen Umgebungen eine präzise, zuverlässige Druckregelung liefern können. Zu diesem Zweck bieten wir viele robuste Magnetventile und Luftvorbereitungseinheiten an, die einen reibungslosen Ablauf Ihrer Prozesse mit minimalen Ausfallzeiten gewährleisten.
Zum Beispiel verfügen unsere Schieberventile mit Magnetspule über harte T-Dichtungen und flexible O-Ringe für blasendichte Absperrung, Schmutzbeständigkeit und Zuverlässigkeit bei mehreren Millionen Zyklen, während direkt wirkende 3/2-Wege-Magnetventile über PTFE-Drehringe und graphitgefüllte Dichtungen verfügen, die Reibung reduzieren und das Verkleben über eine lange Lebensdauer verhindern.
Und unsere Luftvorbereitungseinheiten, wie die ASCO™ Filterdruckregler der Baureihe 641/2/3 aus Aluminium maximieren die Prozesseffizienz durch Bereitstellung branchenführender Durchflüsse und präziser Druckregelung für nachgeschaltete Instrumente. Diese Medienfiltrationslösung mit robuster Aluminiumkonstruktion und spezieller Beschichtung verhindert die Kontamination Ihrer nachgeschalteten Prozessleitungen und verbessert die Sicherheit und Zuverlässigkeit Ihres kritischen chemischen Betriebs.
ASCO™ 551 Magnet-Schieberventil
Das kompakte Magnetventil eignet sich bestens für die Regelung von Luft oder Inertgas in herausfordernden Umgebungen.
ASCO™ Filterdruckregler der Baureihe 641/2/3 aus Aluminium
Diese Regler maximieren die Prozesseffizienz durch Bereitstellung hoher Durchflüsse und präziser Druckregelung für nachgeschaltete Instrumente.
ASCO™ 327 3/2-Wege-Magnetventil
Diese direkt wirkenden Ventile verfügen über eine Ausführung mit druckentlastetem Ventilkolben, die hohen Durchfluss bei minimalen Leistungswerten zulässt.
TopWorx GO Switch
Diese Näherungssensor-Komplettlösung mit Endschalter ist für die anspruchsvollsten Umgebungen und Anwendungen ausgelegt.
TopWorx™ Schaltkasten der Baureihe TX
Diese Einheiten kombinieren volle Funktionalität mit einem kompakten, direkt montierten Gehäuse und sind mit verschiedenen Stellungssensoren, Ventilen und mehr erhältlich.
Praxisübungen für das Magnetventil sind für Ihre Chemikalienanwendung von entscheidender Bedeutung. Wenn das Ventil aufgrund von Haftungsproblemen ausfällt, ist ihr Notabschaltungsventil (ESD) nicht in der Lage, den Fluss von toxischen, entflammbaren oder sogar explosiven Flüssigkeiten zu stoppen, was zu einer Katastrophe führen kann. Praxisübungen sind zwar für die Wartung des Magnetventils wichtig, können jedoch kostspielige Ausfallzeiten für Ihren Betrieb bedeuten.
Um Ihnen dabei zu helfen, dies zu vermeiden, bieten wir eine einfache Lösung an, mit der ein zweites Magnetventil zum Design des ESD-Ventils hinzugefügt wird, sodass Sie jeden Magneten einzeln testen können, ohne das System jemals offline zu nehmen. Unsere fertig verpackten und bewährten Steuerventilsysteme, das fortschrittliche redundante Steuerungssystem (ARCS) und das redundante Steuerungssystem (RCS), haben keine einzelne Fehlerstelle und bieten integrierte Redundanz und Diagnose zur Optimierung der Sicherheit, Zuverlässigkeit und Betriebszeit Ihrer Anlage.
Diese Systeme verfügen über verschiedene redundante Konfigurationen (1oo2, 2oo2 und 2oo3) und vereinen zahlreiche Komponenten, wie Druckschalter und redundante Magnetventile, in einem einfach zu konfigurierenden Paket, das Ihre kritischen Sicherheitsanforderungen erfüllt.
ASCO™ fortschrittliches redundantes Steuerungssystem (ARCS)
Eine redundante Lösung für Notabschaltventile mit verschiedenen redundanten Konfigurationen (1oo2, 2oo2 und 2oo3).
ASCO™ redundantes Steuerungssystem (RCS)
Ein Steuerventilsystem, das keine einzelne Fehlerstelle (Single Point of Failure) hat und so das unerwünschte Schließen des Prozessventils verhindert.
TopWorx™ Überwachungskits für Notduschen und Augenspülstation
Diese Sätze kombinieren die GO™ Switch-Zuverlässigkeit mit Installationsflexibilität, um die Sicherheit der Arbeitskräfte in gefährlichen Bereichen zu erhöhen.
Hot-Standby-CPU-Redundanz
Diese Funktion ist Teil der PACSystems™ RX3i Regler und ermöglicht es kritischen Prozessen, den Betrieb fortzusetzen, falls ein Fehler in einer einzelnen Komponente auftritt.
In der chemischen Industrie müssen die hergestellten Chemikalien in Behältern gelagert und verpackt werden, um sie vor der Umgebung zu schützen und für den Versand oder Verkauf vorzubereiten. Unsere langlebigen Technologielösungen für Ihre wichtigen Verpackungs- und Transportanwendungen in diesem Bereich umfassen elektrische und pneumatische Antriebe, Zylinder, Feldbusplattformen und mehr.
Unsere elektrischen und pneumatischen Produkte sind für Ihre anspruchsvollsten Betriebsbedingungen konzipiert und unterstützen die wichtigsten Arten von Chemieprodukten. Wenn zu Ihrer Versand- und Transportanwendung zum Beispiel Lastwagen und Boote gehören, können Sie wählen aus unserem umfangreichen Angebot an Ventilsystemen für präzise Durchflussregelung, SPS für zuverlässige Prozesssteuerung und Automatisierungsplattformen der nächsten Ebene für sichere, skalierbare Gerätekonnektivität. Diese Technologien eignen sich auch, wenn Ihre Transportanwendung Paletten, Behälter oder Chargenherstellungsverfahren umfasst.
Zu den weiteren bemerkenswerten Produkten, aus denen Sie wählen können, gehören langlebige, direkt wirkende Schrägsitz-Kolbenventile mit Magnetspule und Universalventile für direktionale Steuer- und Vorsteuerungsanwendungen. Diese Geräte bieten eine kompakte Größe, hohen Durchfluss und eine energieeffiziente Konstruktion. Sie verfügen zudem über eine Druckabsperrfunktion, mit der Sie einzelne Ventile ohne Unterbrechung von Prozessen austauschen können, was eine hohe Betriebszeit gewährleistet.
Um wichtige Kommunikationsschnittstellen und E/A-Funktionen problemlos in Ihre pneumatischen Ventilblöcke zu integrieren, wählen Sie unsere elektronische Feldbusplattform G3, mit der Sie E/A-Daten von Sensoren, Ventilen und anderen Geräten übertragen können. Mit dieser elektronischen Plattform der nächsten Generation kann Ihre SPS Ventile effizienter ein- und ausschalten – und gleichzeitig Ihre Anwendung für automatisierte Handhabung auf ein höheres Niveau anheben.
AVENTICS™ G3 Elektronische Feldbus-Plattform
Dieses Feldbus-Ventilsystem ersetzt fest verdrahtete Lösungen und integriert Kommunikationsschnittstellen für pneumatische Ventilsysteme mit E/A-Fähigkeiten.
AVENTICS™ Wegeventile der Baureihe 501
Kompakte, energieeffiziente Allzweck-Automatisierungsventile für direktionale Steuer- und Vorsteuerungsanwendungen.
ASCO™ Schräglagenkolbenventil der Baureihe 290
Dieses druckbetätigte, direkt wirkende Schrägsitz-Kolbenventil mit Magnetspule ist für anspruchsvolle Anwendungen konzipiert.
AVENTICS™ Pneumatikzylinder und -stellantriebe
Diese Komponenten übertreffen ihre Leistungsstandards und bleiben innerhalb Ihrer Stellfläche, ganz gleich, wie anspruchsvoll Ihre chemische Anwendung ist.