Dies kann Ihr Angebot außer Kraft setzen. Möchten Sie fortfahren?
Wenn Sie fortfahren, wird Ihr Warenkorb in eine Standardbestellung umgewandelt, so dass Sie Änderungen vornehmen können.
Dies kann Ihr Angebot außer Kraft setzen. Möchten Sie fortfahren?
Wenn Sie fortfahren, wird Ihr Warenkorb in eine Standardbestellung umgewandelt, so dass Sie Änderungen vornehmen können.
In den hoch automatisierten Maschinen von heute ersetzt das elektronische AVENTICS Feldbus-Ventilsystem der Serie G3 konventionelle, fest verkabelte Lösungen. Es integriert Kommunikationsschnittstellen mit Pneumatikventil-Ventilsystemen, die über Eingangs-/Ausgangsfähigkeiten (E/A) verfügen. Diese elektronische Plattform der nächsten Generation ermöglicht einen einfachen Zugang zu Verbindungen. Sie ist einfach zu montieren, zu installieren, in Betrieb zu nehmen und zu warten. Die Funktionalität der G3 ermöglicht speicherprogrammierbaren Steuerungen das effizientere Ein-/und Ausschalten von Ventilen und die kanalbasierte Übertragung von E/A-Daten von Sensoren, Anzeigeleuchten, Relais, einzelnen Ventilen oder anderen E/A-Geräten über diverse industrielle Netzwerke. Die G3 ist die einzige pneumatische Ventilinsel mit einer grafischen Anzeige, die zur Konfiguration, Inbetriebnahme und Diagnose verwendet werden kann. Sie bietet Verbesserungen in Anwendung, Leistung und Wartung für Originalgerätehersteller (OEMs) und Endbenutzer gleichermaßen.
Empfohlen |
Ausführung
|
Buskoppler
|
Schutzart
|
IP65
|
Branche
|
Industriell
|
Serie
|
G3
|
verfügbarkeit
|
5 Day
|
Ausführung
|
E/A-Modulversion
|
Schutzart
|
IP65
|
Branche
|
Industriell
|
Serie
|
G3
|
verfügbarkeit
|
|
Ausführung
|
E/A-Modulversion
|
Schutzart
|
IP65
|
Branche
|
Industriell
|
Serie
|
G3
|
verfügbarkeit
|
|
Ausführung
|
E/A-Modulversion
|
Schutzart
|
IP65
|
Branche
|
Industriell
|
Serie
|
G3
|
verfügbarkeit
|
5 Day
|
Ausführung
|
E/A-Modulversion
|
Schutzart
|
IP65
|
Branche
|
Industriell
|
Serie
|
G3
|
verfügbarkeit
|
5 Day
|
Ausführung
|
E/A-Modulversion
|
Schutzart
|
IP65
|
Branche
|
Industriell
|
Serie
|
G3
|
verfügbarkeit
|
5 Day
|
Ausführung
|
E/A-Modulversion
|
Schutzart
|
IP65
|
Branche
|
Industriell
|
Serie
|
G3
|
verfügbarkeit
|
5 Day
|
Ausführung
|
E/A-Modulversion
|
Schutzart
|
IP65
|
Branche
|
Industriell
|
Serie
|
G3
|
verfügbarkeit
|
|
Ausführung
|
E/A-Modulversion
|
Schutzart
|
IP65
|
Branche
|
Industriell
|
Serie
|
G3
|
verfügbarkeit
|
|
Ausführung
|
E/A-Modulversion
|
Schutzart
|
IP65
|
Branche
|
Industriell
|
Serie
|
G3
|
verfügbarkeit
|
|
Empfohlen |
Art des Zubehörs
|
Bausatz
|
Schnellversand verfügbar
|
QuickShip Everyday
|
Codierung 2
|
|
Kabelausgang 1
|
|
verfügbarkeit
|
5 Day
|
Art des Zubehörs
|
Adapter
|
Schnellversand verfügbar
|
|
Codierung 2
|
A-codiert
|
Kabelausgang 1
|
gerade
|
verfügbarkeit
|
|
Art des Zubehörs
|
Endplatte
|
Schnellversand verfügbar
|
QuickShip Everyday
|
Codierung 2
|
|
Kabelausgang 1
|
|
verfügbarkeit
|
5 Day
|
Art des Zubehörs
|
Endplatte
|
Schnellversand verfügbar
|
QuickShip Everyday
|
Codierung 2
|
|
Kabelausgang 1
|
|
verfügbarkeit
|
5 Day
|
Art des Zubehörs
|
Endplatte
|
Schnellversand verfügbar
|
QuickShip Everyday
|
Codierung 2
|
|
Kabelausgang 1
|
|
verfügbarkeit
|
|
Art des Zubehörs
|
Verteiler
|
Schnellversand verfügbar
|
|
Codierung 2
|
|
Kabelausgang 1
|
|
verfügbarkeit
|
5 Day
|
Art des Zubehörs
|
Endplatte
|
Schnellversand verfügbar
|
QuickShip Everyday
|
Codierung 2
|
|
Kabelausgang 1
|
|
verfügbarkeit
|
|
Art des Zubehörs
|
Elektrisches Zubehör
|
Schnellversand verfügbar
|
QuickShip Everyday
|
Codierung 2
|
|
Kabelausgang 1
|
|
verfügbarkeit
|
5 Day
|
European Instruction Manual: Series 2005 G3 Accessories
European Instruction Manual: Series 2005 G3 Electronics
European Instruction Manual: Series 502 G3 580 ISO 15407 1-2 18mm
European Instruction Manual: Series G3 NAMUR Input Module
Configuration Files: for G3 CANopen-240-291| AVENTICS
Configuration Files: for G3 CC-Link IE Field-240-362| AVENTICS
Configuration Files: for G3 DeviceLogix-240-338| AVENTICS
Configuration Files: for G3 DeviceNet-240-180| AVENTICS
Configuration Files: for G3 EtherCAT-240-310 | AVENTICS
Configuration Files: for G3 EtherNet/IP-240-181| AVENTICS
Configuration Files: for G3 EtherNet/IP-DLR-240-325| AVENTICS
Configuration Files: for G3 Powerlink-240-309 | AVENTICS
Broschüre: AVENTICS-Ventilsysteme Serie 500, G3 und 580 Elektronik | AVENTICS
Broschüre: Angewandte Lösungen für die digitale Transformation | AVENTICS
Broschüre: Maschinenautomatisierung Automation | ASCO | AVENTICS
Broschüre: Reifenherstellung | Emerson
European Instruction Manual: Series 2005 G3 Accessories
European Instruction Manual: Series 2005 G3 Electronics
European Instruction Manual: Series 502 G3 580 ISO 15407 1-2 18mm
European Instruction Manual: Series G3 NAMUR Input Module
Installationsanleitung: Accessories Electrical accessories 2005 G3 electronics IM 512571 001
Installationsanleitung: Accessories Electrical accessories 2005 G3 electronics IM 513179 001
Installationsanleitung: Accessories Electrical accessories 2005 G3 electronics IM 515701 001
Installationsanleitung: Pneumatic Valves 3_2-5_2-5_3-502-IM-527166-001
Configuration Files: for G3 CANopen-240-291| AVENTICS
Configuration Files: for G3 CC-Link IE Field-240-362| AVENTICS
Configuration Files: for G3 DeviceLogix-240-338| AVENTICS
Configuration Files: for G3 DeviceNet-240-180| AVENTICS
Configuration Files: for G3 EtherCAT-240-310 | AVENTICS
Configuration Files: for G3 EtherNet/IP-240-181| AVENTICS
Configuration Files: for G3 EtherNet/IP-DLR-240-325| AVENTICS
Configuration Files: for G3 Powerlink-240-309 | AVENTICS
Biomanufacturing Processes and Utilities | ASCO - AVENTICS - TESCOM - TopWorx
Brochure: Applied Solutions for Digital Transformation | AVENTICS
Brochure: Applied Solutions for Digital Transformation | AVENTICS
Brochure: Machine Automation | ASCO | AVENTICS
Brochure: Series 500 Valve Systems and G3 and 580 Electronics|AVENTICS
Flyer: CO2 Extraction | TESCOM | ASCO | AVENTICS
Flyer: IIoT Applied Solutions for Discrete, Industrial & Hybrid Industries | ASCO - AVENTICS
Flyer: Multi-Media Monitoring Solutions | Discrete Automation
Catalog: Fieldbus Electronics Series G3 | AVENTICS
Catalog: Fieldbus Electronics Series G3/580 |AVENTICS
Catalog: Series G3 Fieldbus | AVENTICS
European Catalog: Series G3 Fieldbus Electronics | AVENTICS
Brochure: Wine Industry | Emerson
Folleto : Fabricación Neumáticos | Emerson
Folleto: Automatización de máquinas | ASCO | AVENTICS
Folleto: Automatización de máquinas | ASCO | AVENTICS
Folleto: Sistemas de válvulas series 500 y G3 y Electronics 580 | AVENTICS
Folleto: Soluciones aplicadas para la Transformación Digital | AVENTICS
European Instruction Manual: Series 2005 G3 Accessories
European Instruction Manual: Series 2005 G3 Electronics
European Instruction Manual: Series 502 G3 580 ISO 15407 1-2 18mm
European Instruction Manual: Series G3 NAMUR Input Module
Brochure : Machine Automation | ASCO | AVENTICS
Brochure : Îlots de distribution, Séries 500 ; G3 ; 580 Electronique | AVENTICS
Brochure: Smart Pneumatics | AVENTICS
Brochure: Solutions appliquées pour la transformation digitale | AVENTICS
Brochure: Tire Manufacturing | Emerson
Flyer: Solutions de contrôle Multi-Media | Discrete Automation
European Instruction Manual: Series 2005 G3 Accessories
European Instruction Manual: Series 2005 G3 Electronics
European Instruction Manual: Series 502 G3 580 ISO 15407 1-2 18mm
European Instruction Manual: Series G3 NAMUR Input Module
Brochure: Automazione Macchine| ASCO | AVENTICS
Brochure: Sistemi Valvole, Serie 500; G3; Elettronica 580|AVENTICS
Brochure: Soluzioni Applicate per la Digital Transformation | AVENTICS
Brochure: Soluzioni Pneumatiche | AVENTICS
Flyer: Soluzioni di Monitoraggio Multi-Media | Discrete Automation
European Instruction Manual: Series 2005 G3 Accessories
European Instruction Manual: Series 2005 G3 Electronics
European Instruction Manual: Series 502 G3 580 ISO 15407 1-2 18mm
European Instruction Manual: Series G3 NAMUR Input Module
European Instruction Manual: Series 2005 G3 Accessories
European Instruction Manual: Series 2005 G3 Electronics
European Instruction Manual: Series 502 G3 580 ISO 15407 1-2 18mm
European Instruction Manual: Series G3 NAMUR Input Module
European Instruction Manual: Series 2005 G3 Accessories
European Instruction Manual: Series 2005 G3 Electronics | AVentics
European Instruction Manual: Series 502 G3 580 ISO 15407 1-2 18mm
European Instruction Manual: Series G3 NAMUR Input Module
European Instruction Manual: Series 2005 G3 Accessories
European Instruction Manual: Series 2005 G3 Electronics
European Instruction Manual: Series 502 G3 580 ISO 15407 1-2 18mm
European Instruction Manual: Series G3 NAMUR Input Module
Broszura: Automatyka maszynowa | ASCO | AVENTICS
Broszura: Produkcja opon | Emerson
Broszura: Systemy zaworowe serii 500 oraz elektronika G3 i 580 | AVENTICS
Ulotka: Rozwiązania do monitoringu mediów | Discrete Automation
European Instruction Manual: Series 2005 G3 Accessories
European Instruction Manual: Series 2005 G3 Electronics
European Instruction Manual: Series 502 G3 580 ISO 15407 1-2 18mm
European Instruction Manual: Series G3 NAMUR Input Module
European Instruction Manual: Series 2005 G3 Accessories
European Instruction Manual: Series 2005 G3 Electronics
European Instruction Manual: Series 502 G3 580 ISO 15407 1-2 18mm
European Instruction Manual: Series G3 NAMUR Input Module
European Instruction Manual: Series 2005 G3 Accessories
European Instruction Manual: Series 2005 G3 Electronics
European Instruction Manual: Series 502 G3 580 ISO 15407 1-2 18mm
European Instruction Manual: Series G3 NAMUR Input Module
European Instruction Manual: Series 2005 G3 Accessories
European Instruction Manual: Series 2005 G3 Electronics
European Instruction Manual: Series 502 G3 580 ISO 15407 1-2 18mm
European Instruction Manual: Series G3 NAMUR Input Module
European Instruction Manual: Series 2005 G3 Accessories
European Instruction Manual: Series 2005 G3 Electronics
European Instruction Manual: Series 502 G3 580 ISO 15407 1-2 18mm
European Instruction Manual: Series G3 NAMUR Input Module
European Instruction Manual: Series 2005 G3 Accessories
European Instruction Manual: Series 2005 G3 Electronics
European Instruction Manual: Series 502 G3 580 ISO 15407 1-2 18mm
European Instruction Manual: Series G3 NAMUR Input Module
European Instruction Manual: Series 2005 G3 Accessories
European Instruction Manual: Series 2005 G3 Electronics
European Instruction Manual: Series 502 G3 580 ISO 15407 1-2 18mm
European Instruction Manual: Series G3 NAMUR Input Module
Durch Auswahl eines neuen Landes/einer neuen Region ändert sich möglicherweise die Verfügbarkeit von Produkten, wodurch in Ihrem Warenkorb enthaltene Artikel entfernt werden können. Bitte kontaktieren Sie uns in diesem Fall bzgl. Unterstützung.
Ein/mehrere Produkt(e) in Ihrem Warenkorb ist/sind im ausgewählten Land möglicherweise nicht verfügbar; es wird/sie werden beim Klicken auf die Schaltfläche „AUSWÄHLEN“ aus Ihrem Warenkorb entfernt. Bitte kontaktieren Sie uns, wenn Sie beim Erwerb dieses Produkts in einem anderen Land Hilfe benötigen.