Floor To Cloud™ – Die Zukunft der Automatisierung
Besuchen Sie Emerson auf der Hannover Messe 2025, an Stand C30 in Halle 11, und erfahren Sie, wie unsere Automatisierungslösungen Ihr Unternehmen transformieren können.
Besuchen Sie Emerson auf der Hannover Messe 2025, an Stand C30 in Halle 11, und erfahren Sie, wie die Einführung einer Floor to Cloud™-Strategie Ihren Betrieb revolutionieren kann. Diese Strategie integriert Vor-Ort-Geräte und -Technologien in Cloud-Analysen und liefert die Erkenntnisse, die zur Verbesserung der Fertigungseffizienz, zur Maximierung des Personalpotenzials und zur Erreichung von Nachhaltigkeitszielen benötigt werden. Unser Expertenteam engagiert sich für Innovation und spricht gerne mit Ihnen über Ihre Herausforderungen, um eine maßgeschneiderte Lösung zu entwickeln.
Stellt das effektive Management von Energie für Sie eine Herausforderung dar? Damit sind Sie nicht allein. Die Produktion von Druckluft macht oft 20 bis 30 % des Stromverbrauchs einer Anlage aus, wobei bis zu 30 % der erzeugten Luft durch Leckagen verlorengehen. Darüber hinaus wenden Lebensmittel- und Getränkehersteller gewöhnlich 30 % der Betriebsmittelkosten für Clean-in-Place-Reinigungsvorgänge auf und erleiden erhebliche Zeit- und Geldverluste aufgrund von manueller Berichterstattung.
Mit dem Druckluftmanager und dem Energy Manager von Emerson lassen sich diese Probleme lösen. Der Druckluftmanager optimiert Druckluftsysteme, die oft ineffiziente Komponenten von Fertigungsprozessen darstellen. Durch die kontinuierliche Überwachung des Luftverbrauchs und der Systemleistung können Leckagen, Ineffizienzen und potenzielle Ausfälle festgestellt werden, wodurch Energie eingespart und Kosten gesenkt werden können. Ebenso bietet der Energy Manager eine umfassende Energieüberwachung. Er verfolgt den Energieverbrauch der gesamten Anlage und liefert so einen Einblick in den Energieverbrauch und die Optimierungsmöglichkeiten. Durch die Identifizierung von Mustern und Anomalien unterstützt der Energy Manager Hersteller dabei, Energieverschwendung zu reduzieren, Betriebskosten zu senken und Nachhaltigkeitsziele zu erreichen. Beide Lösungen können nahtlos zusammen in derselben App verwendet werden und bieten eine einheitliche Plattform für verbesserte Betriebseffizienz und Energiemanagement.
Emerson Druckluftmanager
Der Emerson Druckluftmanager ist eine einsatzbereite Überwachungs- und Analyselösung, mit der Sie den Druckluft- und Gasverbrauch für eine Maschine, Produktionslinie oder mehrere Standorte visualisieren und mit einem Maßstab vergleichen können.
Energy Manager Lösung
Energy Manager vereinfacht die Stromüberwachung durch Erfassung des Stromverbrauchs in Echtzeit und erkennt dadurch Möglichkeiten, die Verschwendung zu minimieren und Emissionen um bis zu 30 % zu reduzieren.
AVENTICS™ Handhabungslösungen
Das hochwertige Portfolio für Handhabungstechnik von AVENTICS™ umfasst Linearantriebe, Drehantriebe, Greifer und Drehgreifer.
Movicon Software
Innovative und flexible Softwarelösungen zur Überwachung und Analyse der Gesamteffektivität Ihrer Anlage in einem großen geographischen Gebiet.
PACSystems Edge-Geräte
Edge Computing zur Nutzung von Daten aus beliebigen Quellen und zur Bereitstellung von Echtzeit-Einblicken und maschinellem Lernen, worüber Betreiber unmittelbar verfügen können.
AVENTICS Durchflusssensoren
Sensoren zur Überwachung des Luftverbrauchs in pneumatischen Systemen, die schnelles Eingreifen bei Leckagen, Reduzierung von Stillstandszeiten und optimierten Energieverbrauch ermöglichen.
AVENTICS Drucksensoren
Ein elektronischer Drucksensor, der elektronische Präzision, vereinfachte Navigation und vielseitige Funktionen mit idealer Benutzerfreundlichkeit vereint.
AVENTICS Ventilsysteme
Ventilsysteme von Emerson bieten die Anpassungsfähigkeit und Qualität, um die anspruchsvollsten Anforderungen an Funktionalität und Konnektivität erfüllen zu können.
AVENTICS Feldbuselektronik mit integrierter OPC UA
IIoT-fähige Feldbuselektronik bietet eine zukunftssichere Lösung für Ihre elektronischen und pneumatischen Systeme, einschließlich E/A-Link für bestimmte Optionen.
Branson GSX-E1 Ultraschall-Schweißmaschine
Eine fortschrittliche, intuitive, flexible Fügelösung zur Optimierung qualitativ hochwertiger Schweißverbindungen, die Sie dabei unterstützt, Projektzeitpläne einzuhalten und Renditeerwartungen zu erfüllen.
Minderwertige Ausrüstung, ungeplante Stillstandszeiten und fehlende Einblicke in die Leistungsmerkmale können die Verfügbarkeit, Leistung und Qualität Ihrer gesamten Anlage beeinträchtigen. Die Optimierung von Betriebsabläufen und der Anlageneffektivität ist entscheidend.
Hier erfahren Sie mehr ...Emerson Druckluftmanager
Der Emerson Druckluftmanager ist eine einsatzbereite Überwachungs- und Analyselösung, mit der Sie den Druckluft- und Gasverbrauch für eine Maschine, Produktionslinie oder mehrere Standorte visualisieren und mit einem Maßstab vergleichen können.
Energy Manager Lösung
Energy Manager vereinfacht die Stromüberwachung durch Erfassung des Stromverbrauchs in Echtzeit und erkennt dadurch Möglichkeiten, die Verschwendung zu minimieren und Emissionen um bis zu 30 % zu reduzieren.
AVENTICS™ Handhabungslösungen
Das hochwertige Portfolio für Handhabungstechnik von AVENTICS™ umfasst Linearantriebe, Drehantriebe, Greifer und Drehgreifer.
AVENTICS™ Zuführlösungen
Das Portfolio von AVENTICS reicht von bewährten Schwing- und Linearförderern mit Rütteltopf über Nachfüllvorrichtungen bis hin zu innovativer, flexibler Zuführtechnik.
Movicon Software
Innovative und flexible Softwarelösungen zur Überwachung und Analyse der Gesamteffektivität Ihrer Anlage in einem großen geographischen Gebiet.
PACSystems Edge-Geräte
Edge Computing zur Nutzung von Daten aus beliebigen Quellen und zur Bereitstellung von Echtzeit-Einblicken und maschinellem Lernen, worüber Betreiber unmittelbar verfügen können.
PACSystems Mensch-Maschine-Schnittstellen (HMI)
Flexible HMIs bieten eine intelligentere Möglichkeit zur Darstellung von Daten und für wichtige Prozesseinblicke.
AVENTICS Durchflusssensoren
Sensoren zur Überwachung des Luftverbrauchs in pneumatischen Systemen, die schnelles Eingreifen bei Leckagen, Reduzierung von Stillstandszeiten und optimierten Energieverbrauch ermöglichen.
AVENTICS Ventilsysteme
Ventilsysteme von Emerson bieten die Anpassungsfähigkeit und Qualität, um die anspruchsvollsten Anforderungen an Funktionalität und Konnektivität erfüllen zu können.
Branson GSX-E1 Ultraschall-Schweißmaschine
Eine fortschrittliche, intuitive, flexible Fügelösung zur Optimierung qualitativ hochwertiger Schweißverbindungen, die Sie dabei unterstützt, Projektzeitpläne einzuhalten und Renditeerwartungen zu erfüllen.
In einem hart umkämpften Markt müssen Sie mit weniger mehr erreichen. Arbeitskräfte sind bereits überlastet, und die Gewinnung und Förderung talentierter Mitarbeiter mit den richtigen Fähigkeiten für den Aufbau zukünftiger Anlagen ist eine Herausforderung.
Hier erfahren Sie mehr ...Emerson Druckluftmanager
Der Emerson Druckluftmanager ist eine einsatzbereite Überwachungs- und Analyselösung, mit der Sie den Druckluft- und Gasverbrauch für eine Maschine, Produktionslinie oder mehrere Standorte visualisieren und mit einem Maßstab vergleichen können.
Energy Manager Lösung
Energy Manager vereinfacht die Stromüberwachung durch Erfassung des Stromverbrauchs in Echtzeit und erkennt dadurch Möglichkeiten, die Verschwendung zu minimieren und Emissionen um bis zu 30 % zu reduzieren.
AVENTICS™ Handhabungslösungen
Das hochwertige Portfolio für Handhabungstechnik von AVENTICS™ umfasst Linearantriebe, Drehantriebe, Greifer und Drehgreifer.
AVENTICS™ Zuführlösungen
Das Portfolio von AVENTICS reicht von bewährten Schwing- und Linearförderern mit Rütteltopf über Nachfüllvorrichtungen bis hin zu innovativer, flexibler Zuführtechnik.
PACSystems Edge-Geräte
Edge Computing zur Nutzung von Daten aus beliebigen Quellen und zur Bereitstellung von Echtzeit-Einblicken und maschinellem Lernen, worüber Betreiber unmittelbar verfügen können.
PACSystems Programmierbare Regler für die industrielle Automatisierung
Kompakte Regler, die mit den meisten offenen Industriestandards kompatibel sind und durch robuste Bauweise für überragende Leistung in rauen Umgebungen sorgen.
AVENTICS Durchflusssensoren
Sensoren zur Überwachung des Luftverbrauchs in pneumatischen Systemen, die schnelles Eingreifen bei Leckagen, Reduzierung von Stillstandszeiten und optimierten Energieverbrauch ermöglichen.
AVENTICS Ventilsysteme
Ventilsysteme von Emerson bieten die Anpassungsfähigkeit und Qualität, um die anspruchsvollsten Anforderungen an Funktionalität und Konnektivität erfüllen zu können.
Hersteller benötigen leistungsstarke Lösungen, um bessere Energieeffizienz und Kosteneinsparungen zu erzielen. Durch die Einführung von elektropneumatischen Hybridsystemen können Sie Ihre Betriebsabläufe optimieren und sich an die Spitze einer schnell entwickelnden Branche setzen.
Das Portfolio von Emerson umfasst Pneumatikzylinder, elektrische Linearantriebe, flexible Zuführungslösungen, Handhabungstechnik und Bewegungssteuerung. Damit profitieren Sie von präziser und leistungsstarker linearer Bewegung, die Einheitlichkeit und KonsistenzHier erfahren Sie mehr ...
AVENTICS Elektrische Kolbenstangenantriebe
Eine effiziente, vielseitige und leistungsstarke Lösung, die verbesserte Belastbarkeit, Genauigkeit und Zuverlässigkeit bietet, und für viele Anwendungen geeignet ist.
AVENTICS™ Handhabungslösungen
Das hochwertige Portfolio für Handhabungstechnik von AVENTICS™ umfasst Linearantriebe, Drehantriebe, Greifer und Drehgreifer.
AVENTICS™ Zuführlösungen
Das Portfolio von AVENTICS reicht von bewährten Schwing- und Linearförderern mit Rütteltopf über Nachfüllvorrichtungen bis hin zu innovativer, flexibler Zuführtechnik.
PACSystems Servolösungen
Eine integrierte Lösung für Bewegungs- und Maschinenlogik zur fortschrittlichen Maschinenautomatisierung, die Bewegungsregler, Servomotoren und Antriebe sowie Konfigurationssoftware umfasst.
PACSystems Programmierbare Regler für die industrielle Automatisierung
Kompakte Regler, die mit den meisten offenen Industriestandards kompatibel sind und durch robuste Bauweise für überragende Leistung in rauen Umgebungen sorgen.
Branson GSX-E1 Ultraschall-Schweißmaschine
Eine fortschrittliche, intuitive, flexible Fügelösung zur Optimierung qualitativ hochwertiger Schweißverbindungen, die Sie dabei unterstützt, Projektzeitpläne einzuhalten und Renditeerwartungen zu erfüllen.