Pneumatik-Druckluftaufbereitung
Modulare Lösungen für saubere, effiziente Pneumatik-Druckluftaufbereitung für jede Industrieumgebung.
Die Qualität der Druckluft spielt für die Effizienz und Lebensdauer vieler Anwendungen und Industrieverfahren eine große Rolle. Unsere Luftverdichtungs- und Filtrierungsprodukte liefern die richtige Luftqualitätslösung – von Spritzpistolen bis zu Mixern. Unsere Lösungen sind hochgradig konfigurierbar, können für viele verschiedene Umgebungen und Automatisierungsbedingungen angepasst werden und liefern außerdem mehr Einblicke in die Gesamtfunktionalität und Energieeffizienz.
Die Baureihe 65X ist eine hervorragende Lösung für herausfordernde Umgebungen und Kunden mit hochspezialisierten Anwendungen. Die Baureihe ist mit kompaktem, robustem Metallgehäuse und einer Vielfalt von Anschlussgewindetypen für einen Temperaturbereich von –40 °C bis +80 °C ausgelegt und ihre Baugruppen können leicht von Emersons AVENTICS hauseigenem Engineering modifiziert werden. Die Baureihe 65X erfüllt außerdem mehrere wichtige Zulassungen, einschließlich ATEX und CUTR.
Die Baureihe AS ist äußerst vielseitig und besonders nützlich für Anwendungen in der Fabrikautomatisierung. Mit gleichmäßiger, leichter Polymer-Ausführung und den höchsten Durchflussraten in unserem Portfolio kann die Baureihe für erweiterte IIoT-Funktionalität mit E/P-Druckminderern, Sicherheitsabschaltventilen und Sensoren kombiniert werden. Mit vereinfachter Montage und Wartung lässt sich diese Baureihe für fast jede Industrieanforderung anpassen.
Der Durchflusssensor der Baureihe AF2 überwacht den Luftverbrauch in pneumatischen Systemen und ermöglicht ein schnelles Eingreifen bei erkannten Leckagen. Der Sensor hilft dabei, den Energieverbrauch zu optimieren, Maschinenausfälle zu vermeiden und Kosten zu senken. Außerdem ermittelt der Sensor die aktuellen Druck- und Temperaturwerte in der Zuleitung und ermöglicht damit eine erweiterte Diagnose der Betriebsparameter der Anlage. Die Daten werden dabei entweder über herkömmliche Schalt- oder Analogausgänge oder per E/A-Link an die Steuerung weitergegeben. Hinzu kommt die Möglichkeit, Daten mittels OPC UA oder MQTT direkt über die EtherNET-Schnittstelle zu kommunizieren.