DeltaV™ SaaS SCADA
Uneingeschränkte Anlagenfernüberwachung und -steuerung von jedem Ort aus und zu jeder Zeit.
Das Abrufen durchgängiger Produktionsdaten von den vor Ort eingesetzten Sensoren ist der Schlüssel zur Optimierung Ihres Betriebs. Jetzt können Sie Ihrem Personal sichere, einfach lesbare Produktionsdaten zur Verfügung stellen – jederzeit und überall. Bessere Geschäftsentscheidungen auf jeder Ebene. Die sichere, skalierbare DeltaV SaaS SCADA von Emerson ermöglicht es Herstellern weltweit, Daten von jeder digitalen Überwachungshardware über Gateways zusammenzustellen, die eine Vielzahl von Protokollen unterstützen. Wir stellen den Endanwendern eine Web-Schnittstelle sowie die Fähigkeit zur Verfügung, Daten mittels Push-Technologie an Drittanbieter-Plattformen weiterzuleiten. Auf diese Weise können Fernsteuerung und Optimierung durch Cloud-basierten Datenzugriff realisiert werden. Entdecken Sie, wie unsere SaaS Ihnen dabei hilft, Ihren Betrieb besser zu steuern und die Produktivität zu steigern.
Der einfache Zugriff auf benutzerfreundliche Daten ermöglicht Produktionszuwachs durch korrekte Entscheidungsfindung in Echtzeit. Unsere DeltaV SaaS SCADA-Anwendungen werden für Produzenten entwickelt und als Dienst bereitgestellt. So verfügen Sie über eine stets aktuelle Software mit sicherer Speicherung und umfassendem Support.
Unsere IIoT-Plattform (Industrial Internet of Things) verschafft Ihnen die notwendige Flexibilität, damit Sie jederzeit und überall über unsere Cloud-native Software sichere Analysen mit verwertbaren Daten für autorisierte Anwender abrufen können.
Sie können wertvolle Betriebsdaten überwachen, verwalten und eingeben, benutzerdefinierte Formulare erstellen, umgehend Ihre Systeme aktualisieren und Ihre Feldgeräte direkt steuern.
DeltaV™ SaaS SCADA es una plataforma nativa de la nube IIoT diseñada para permitir que las industrias con uso intensivo de activos se conecten de manera rápida y segura, adquieran análisis y proporcionen control de dispositivos ubicados de forma remota en cualquier lugar y en cualquier momento por usuarios autorizados. Ayudamos a nuestros clientes a ser más productivos, rentables y sostenibles para mejorar la vida en todo el mundo.
Erfahren Sie, wie Sie Ihre Produktionsabläufe mit unserer DeltaV SaaS SCADA digital transformieren können