Kein Bild verfügbar
Kein Bild verfügbar
Ihre Anfrage wird verarbeitet.
Emerson-P-Zedi Vital

DeltaV™ SaaS SCADA Field Capture

Produktbeschreibung

Erfassen und analysieren Sie manuell eingegebene, importierte oder elektronisch aktualisierte Produktionsdaten aus verschiedenen Bohrlöchern und Anlagentypen mithilfe der DeltaV™ SaaS SCADA Field Capture-Software. Mit dieser sicheren, cloudbasierten Anwendung können im System viele Anwender mit Zugriffsberechtigungen basierend auf ihren jeweiligen Rollen eingerichtet werden. Sie können erweiterte Berichtsoptionen einrichten, mit denen Ihre Außendienst-, Anlagen-, Standort- und Bürobetriebe sowie die Produktionsbuchhaltung robuste, benutzerdefinierte Berichte erstellen können. Diese fortschrittliche Software sorgt dafür, dass Anwender Daten einfach anzeigen, teilen, analysieren und exportieren können, um potenzielle Probleme jederzeit und überall zu erkennen. Wenn Daten importiert oder elektronisch aktualisiert werden, kann die DeltaV SaaS SCADA-Field Capture automatisch in DeltaV SaaS SCADA, unsere cloudnative IIoT-Plattform, integriert werden. So können Sie Entscheidungsfindungsprozesse in Ihrem gesamten Betrieb verbessern.

Dokumentation und Zeichnungen

Merkmale

  • Sie können die Daten einfach eingeben, anzeigen, teilen, analysieren und exportieren, um potenzielle Probleme jederzeit und überall zu erkennen.
  • Verschaffen Sie sich einen vollständigen Überblick über die Produktionskosten im Vergleich zum Budget, um Ihre Betriebszeit und Ihren Cashflow zu überwachen.
  • Anpassbare Berichte, Anzeigen und Sortieroptionen, um die entscheidenden Daten darzustellen, die jeder autorisierte Anwender benötigt.
  • Ersetzen Sie Prozesse mit Papier oder Tabellenkalkulationen, um Produktionsdaten an einer einzigen Stelle besser verwalten zu können.
  • Reduzieren Sie Fehler und zeitraubende Arbeiten, die mit der manuellen Dateneingabe einhergehen.
  • Automatische Integration mit Bohrplatzflächen und Bohrlochstandorten in DeltaV SaaS SCADA.