Feldbasierter Schutz mittels AMS 3000
Wenn ein standardmäßiges Rack-basiertes System keine Option ist, liefert der AMS 3000 Anlagenschutz vor Ort.
Die meisten Anlagen würden zweifellos von Schutzeinrichtungen an bedeutsamen Produktionsanlagen profitieren. In der Praxis sind die Ausgaben und Montageanforderungen für herkömmliche Systeme jedoch nicht kosteneffektiv. Der CSI 3000 ist eine kompakte, feldmontierte Lösung für den Schutz einer Vielzahl von Maschinen und Ausrüstungen wie Pumpen, Kompressoren, Zentrifugen, Gebläsen und Generatoren mithilfe eines Doppelkanalmonitors. Anschlussbuchsen und Verkabelung variieren in Abhängigkeit von der ausgewählten Messart: Schwingungen oder Lagerschwingungen, Position, Geschwindigkeit und Schlüssel.
Analog- und Digitalausgangssignale sind direkt am Modul verfügbar, um entweder die Maschine direkt abzuschalten oder zur Weiterleitung an externe SPS- oder Prozessleitsysteme. Jeder Ausgang ist frei konfigurierbar für die Grenzwertüberwachung und Alarmmeldung oder zur Weiterleitung des Messwertes. Gepufferte Signalausgänge sind für jeden Eingangskanal implementiert und zur Installation, Problemlösung und schnellen Analyse mit einem angeschlossenen PC verfügbar.
Der CSI 3000 ist eine unabhängige Schutzvorrichtung, die einfach vor Ort ohne weiteren zusätzlichen Verkabelungsaufwand installiert werden kann. Verbinden Sie eine 24-V-Spannungsversorgung und Sensoren und das Modul ist einsatzbereit für die Überwachung. Da der CSI 3000 in einem eigenen robusten Feldgehäuse geliefert wird, ist keine zusätzliche Anschlussdose erforderlich.