Maschinenschutzsysteme

Maschinenschutzsysteme

Wenn Sie Schutz für kritische Anlagen benötigen, ermöglichen Ihnen API-konforme Systeme einen sicheren und zuverlässigen Betrieb.

Produkte für Maschinenschutzsysteme

Versichern Sie sich, dass eine Abschaltung erforderlich ist

Sicherheitsvorschriften und Versicherungsanforderungen können ein Abschaltsystem an Ihren kostenintensiven und wichtigen Produktionsanlagen erforderlich machen. Dieser Schutz kann über eine erforderliche Ausgabe hinaus jedoch auch Vorteile haben – das richtige System kann Ihnen den Weg zur Integration von vorausschauender Intelligenz ebnen, um Fehl- oder Nichtauslösungen von Abschaltungen zu vermeiden und zu bestimmen, wann der Betrieb einer wichtigen Anlage sicher fortgesetzt werden kann. Emerson Systeme sind zudem mit einer Vielzahl von API-Standards und SIL-Umgebungen konform, da sie strengen Sicherheits- und Versicherungsanforderungen gerecht werden.

Hier erfahren Sie mehr ...
Klicken Sie hier, um mit dem Lesen fortzufahren. Versichern Sie sich, dass eine Abschaltung erforderlich ist

Produkte und Know-how

Schutz plus Vorhersage

AMS 6500 ATG

Das AMS 6500 ATG Schutzsystem ist ein modernes Schutz-Plus-Diagnose-System, das veraltete Schutzsysteme auf einfache Weise ersetzen kann. Es ermöglicht Benutzern die Implementierung der kosteneffizienten Online-Diagnose-Überwachung von kritischen rotierenden Maschinen, zu denen Dampfturbinengeneratoren, Gasturbinen, Kesselspeisepumpen, Offshore-Verdichter, Pipeline-Turboverdichter, Kompressoren der chemischen Industrie, Turboventilatoren, Gebläse, Verstärker und mehr gehören.

Produktbild AMS 6500 ATG

Schwingungsdiagnose von Nebenaggregaten

AMS 6500

Bei einigen rotierenden Anlagenkomponenten und den damit verbundenen Prozessen reicht eine periodische routenbasierte Datenerfassung nicht aus, um den Anlagenzustand zuverlässig zu bestimmen. Die Online-Zustandsüberwachung liefert die Häufigkeit und Art der Daten, die erforderlich sind, um potenzielle Probleme während des Normalbetriebs rechtzeitig zu erkennen und unverzüglich auf plötzliche Veränderungen in transienten Phasen reagieren zu können. Der AMS 6500 Machinery Health Monitor von Emerson ist ein vielseitig anwendbares, skalierbares System, das in einer Vielzahl möglicher Konfigurationen einsetzbar ist. Es bietet Ihnen genau die Online-Zustandsüberwachung, die Sie für Ihren Anwendungsbereich benötigen.

Produktbild AMS 6500

Digitaler Überdrehzahlschutz

AMS 6300 SIS

Überdrehzahlen an kritischen rotierenden Maschinen können zu Schäden an Ihrer Anlage und zur Verletzung von sich in der Nähe aufhaltendem Anlagenpersonal führen. Zudem muss beschädigte Ausrüstung zeit- und kostenaufwendig repariert oder ausgetauscht werden. Beim instationären und normalen Betrieb schützt der AMS 6300 SIS vor Überdrehzahlen, die durch unerwartete Lastschwankungen oder plötzliche Lastverluste verursacht werden. Darüber hinaus kann unter Verwendung der gleichen Sensoren die Drehrichtung von rotierenden Vorrichtungen verifiziert werden, um zu gewährleisten, dass Ihre Anlagenkomponenten richtig funktionieren.

Produktbild AMS 6300 SIS

Sensoren zur Maschinenzustandsüberwachung

AMS EZ 1000

Mit dem AMS EZ 1000 Wirbelstromsensor und -konverter von Emerson haben Sie immer zur Hand, was Sie benötigen. Mit einem einzigen Konverter, der mit einer Vielzahl von Sensoren und Kabeln kompatibel ist, können Sie Ihre Ersatzteile je nach Anwendung kombinieren und anpassen und gleichzeitig ihren Konverterbestand reduzieren. Und mit einem benutzerfreundlichen Verfahren für Feldkalibrierungen können Sie den Betrieb schneller wieder aufnehmen. Die AMS EZ 1000 macht den Austausch von Sensoren nach einer Abschaltung oder bei Turnarounds/Wartungsarbeiten schnell und problemlos.

Produktbild AMS EZ 1000

AMS 6500 ATG | Modernisierung von Schutzsystemen

Sind Ihre kritischen Anlagenkomponenten und Produktionsziele gefährdet?

Sorgenfrei mit der hochmodernen, bewährten API 670-Technologie.

Es erscheint schwer vorstellbar, doch viele der weltweit führenden Hersteller arbeiten noch immer mit über 30 Jahre alten Schutzsystemen für kritische Produktionsanlagen wie Kompressoren, Turbinen und Generatoren. Darüber hinaus leiden viele langjährige Kunden und Endnutzer unter den Nachteilen langer Lieferzeiten, fehlender Ersatzteile sowie Problemen in der Lieferkette oder mangelhaftem Support. 

Betriebe, die moderne Schutztechnologien implementieren möchten, vertrauen auf das AMS 6500 ATG Schutzsystem, das sich mit seinen integrierten Vorhersagetools in der Praxis bewährt hat. Jetzt können Bediener sich anbahnende Fehlerzustände identifizieren und Bedingungen in Übergangsphasen wie dem An- und Abschalten von Turbomaschinen analysieren, in denen Geräteausfälle am wahrscheinlichsten sind. 

Sicher und konform
Sicher und konform

Das AMS 6500 ATG ist API 670-konform und entspricht verschiedenen Sicherheitszulassungen, die für die Verwendung in Ex-Bereichen erforderlich sind: CSA Class1 Div2, IECex Zone 2, ATEX und DNV GL-Zulassungen.

Vorhersagefunktionen
Vorhersagefunktionen

Verschaffen Sie sich einen Überblick über den Zustand Ihrer Anlage mithilfe von Emersons Lösungen zur Schwingungsanalyse, ausgestattet mit leistungsstarken Vorhersagefunktionen, einschließlich der PeakVue-Technologie zur Früherkennung von Lagerschäden.

Uneingeschränkter Zugriff
Uneingeschränkter Zugriff

Einfache Verbindung mit bereits vorhandenen DCS/PLC-, Historian- und MHI-Systemen über OPC UA sowie Modbus TCP und RTU. Auf die Informationen kann über die Machine Studio Software oder die AMS ATG View-App für Mobilgeräte zugegriffen werden (beide Anwendungen sind Teil des Systems).

Benutzerfreundliches Machine Studio
Benutzerfreundliches Machine Studio

Machine Studio spart Zeit durch eine einfache und flexible Konfiguration über eine intuitive grafische Benutzeroberfläche und speicherbare Vorlagen. Berichterstattungsfunktionen wie Systemkonfiguration und Änderungsmanagement ermöglichen zusätzliche Einsparungen, indem sie den Dokumentationsprozess automatisieren. 

Flexibel und kostenbewusst
Flexibel und kostenbewusst

Verwenden Sie universelle Monitor- und Prozesskarten mit benutzerkonfigurierbaren Eingängen, um flexibel zu bleiben und die Gesamtbetriebskosten zu senken. Adaptierbare Karten ermöglichen E/A-Änderungen vor Ort, weniger Ersatzkarten für eine Vielzahl von Messarten und Karten, die für den Einsatz mit vorhandenen Sensoren ausgelegt sind. 

Anwendung mit AMS Machine Works
Anwendung mit AMS Machine Works

Die Verwendung des AMS 6500 ATG erfordert keine zusätzliche Software. Jedoch können Anwender über die einfache Fehlererkennung hinausgehen und zusätzliche Analysen durchführen, indem sie das System mit der ergänzenden AMS Maschine Works-Lösung verbinden.

Bitte aktivieren Sie JavaScript für diese Webseite.