Regelventillösungen für Temperaturen bis -60 °C (-76 °F)
In extrem kalten Umgebungen reduzieren Fisher™ Regelventile für niedrige Temperaturen die Exposition Ihres Personals und halten Ihre Anlage ohne zusätzliche Winterausrüstung am Laufen.
Unternehmen sind zunehmend in schwierigen Umgebungen wie arktischen Temperaturen bis -60 °C (-76 °F) Kälte im äußersten Norden von Alaska, Kanada und Russland tätig, was zusätzliche Herausforderungen stellt.
Durch den Einsatz von Fisher Produkten, die sich in niedrigen Temperaturen bewährt haben, können Sie die Gefährdung Ihres Personal vermeiden, auf Zustandsinformationen von diesen Produkten zugreifen und sicherere Reparaturen bei kalter Witterung planen.
Fisher Produkte entsprechen den Anforderungen gemäß GOST 15150-69 ohne zusätzliche kostspielige Begleitheizungen mit hohem Energieverbrauch, wodurch die Leistungsmerkmale der Ventile aufrechterhalten bleiben. Falls erforderlich, kann die gesamte Einheit gemäß der Norm IEC61508 für funktionale Sicherheit zertifiziert werden. Ihre Fisher Regelventile können ohne Risiko von beeinträchtigten Werkstoffeigenschaften gelagert werden.
Wir bieten eine spezielle Reihe von Fisher Produkten für niedrige Temperaturen, die umfangreichen Labortests unterzogen wurden. Sie können in einem beliebigen ein- bis zweijährigen Zeitraum für bis zu sechs Stunden Betrieb oder Lagerung bis -60 °C (-76 °F) spezifizieren.