Informationen über Mehrloch-Messblendentechnologie

Informationen über Mehrloch-Messblendentechnologie

Emersons Mehrloch-Messblendentechnologie für Durchflussmesssysteme, liefert bei jeder Messung unübertroffene Werte, Konsistenz und Genauigkeit.

prod-rmt-conditioning_orifice_plate_family

Informationen über Mehrloch-Messblendentechnologie

Die Rosemount Mehrloch-Messblendentechnologie bietet unübertroffene Leistung und wurde für hohe Messgenauigkeit konzipiert. Das einzigartige und innovative Design erfordert vor- und nachgelagert nur zwei Rohrdurchmesser (2D) gerader Leitung und sorgt so für eine signifikante Reduzierung der Rohrleitungsstrecken. Durch die Möglichkeit der Austauschs mittels einfachen Einsetzens sowie durch ein breites Spektrum unterschiedlicher Baugruppen für Durchflussmessgeräte bietet diese Lösung eine flexible und einfache Installation und lässt sich in unterschiedlichsten Applikationen anwenden.

Hier erfahren Sie mehr ...
Klicken Sie hier, um mit dem Lesen fortzufahren. Informationen über Mehrloch-Messblendentechnologie

Funktionsweise

Strömungsgleichrichtung

Die Rosemount Mehrloch-Messblende löst das Problem unregelmäßiger Durchflussprofile, die sich auf Durchflussmessungen auswirken, wie z. B. Wirbeleffekte, die durch Störungen in der Einlaufstrecke verursacht werden. Diese Vierloch-Bauweise mit gleichen Abständen formiert den Durchfluss für die Messstabilität und -genauigkeit wieder zu einem gleichmäßigen Profil im gesamten Rohr. Mit nur zwei Durchmessern der Rohrleitung in der Einlauf- und Auslaufstrecke reduziert dieses Element ebenso die Anforderungen für gerade Rohrstrecken.

Durchflussmesssysteme

Die Durchflussmessgeräte von Rosemount können auf einfache Weise bestellt, installiert und gewartet werden. Die Messumformer, Ventilblöcke und Wirkdruckgeber, die ein Rosemount Durchflussmesssystem bilden, werden vormontiert und vollständig auf Undichtigkeiten geprüft geliefert. Die integrierten Rosemount Durchflussmessgeräte machen Impulsleitungen überflüssig, die Fehler bei der Durchflussmessung und Prozessleckagen erzeugen können. Sie haben 70 % weniger Leckagepunkte, reduzieren Wartungskosten und sind weniger störungsempfindlich gegenüber Einfrier- und Verstopfungsproblemen.

Integrierte Messung der Prozesstemperatur

Rosemount Durchflussmessgeräte verfügen über ein eingebautes Widerstandsthermometer (RTD) und sind dadurch in der Lage, präzise integrierte Messungen der Prozesstemperatur durchzuführen. Diese Bauweise ermöglicht dem Durchflussmessgerät, ohne zusätzliches Eindringen in den Prozess eine kompensierte Massedurchflussberechnung bereitzustellen. 

Videos und Fallstudien

Erfahren Sie mehr über die Funktionsweise von Rosemount Mehrloch-Messblenden und über deren Leistungsmerkmale hinsichtlich der Installation. 

Bitte aktivieren Sie JavaScript für diese Webseite.