Temperaturregelventile für die Fermentation

Reduzieren Sie die Gesamtkomplexität und den Platzbedarf der Verkabelung für den Wärmeaustausch in Gärtanks.
Fermentation

Ventilsteuerung für Durchflüsse von heißem und kaltem Glykol

Die Temperaturkontrolle ist für die Regulierung des Fermentations- und Reifungsprozesses von entscheidender Bedeutung. Die Überwachung des Luft- und Dampfdurchfluss, des Druckprofils sowie anderer Parameter zur Ursachenbestimmung von z. B. Abfall oder Leckagen trägt dazu bei, einen gleichbleibenden Durchsatz und hohe Produktqualität sicherzustellen. Bediener können Verstopfungsrisiken beseitigen, indem sie einen dichten Abschluss in beide Richtungen über fremdbetätigte Kolbenventile ermöglichen. Mithilfe von Einzelkörperventilen im Tank oder Behälter entfällt überdies die Notwendigkeit mehrerer Ventile.

Hier erfahren Sie mehr ...
Klicken Sie hier, um mit dem Lesen fortzufahren. Ventilsteuerung für Durchflüsse von heißem und kaltem Glykol
Bitte aktivieren Sie JavaScript für diese Webseite.