A Emerson fortalece os recursos e melhora a versatilidade do software de monitoramento de ativos

AMS Asset Monitor e software nativo

Um monitor de condições versátil, o AMS Asset Monitor foi projetado para ser montado no ativo e, ao mesmo tempo, oferecer recursos de monitoramento de processos on-line e análises para ativos rotativos. O AMS Asset Monitor apresenta uma poderosa funcionalidade de software, pronta para uso, para análises, relatórios e alertas de fácil compreensão. Imagem em alta resolução



Processamento de máquinas de laminação

Agora, o AMS Asset Monitor é adequado para mais aplicações de ativos rotativos em ambientes industriais, como laminadoras (foto), fornos rotativos, trituradores, extrusoras, secadoras, caixas de redução de grande porte e outros. Imagem em alta resolução

Nova atualização do AMS Asset Monitor fortalece medições, análises e configuração em aplicações nativas, adiciona novos modelos de máquinas

AUSTIN, Texas
(2 de maio de 2024) – A Emerson, líder global em software e engenharia, aprimorou o software nativo e pronto para uso, e os recursos de medição incorporados, à sua premiada solução de análise de processos de borda baseada em CHARMs AMS Asset Monitor para monitoramento de máquinas industriais.

A atualização do firmware resulta em painéis de relatórios expandidos em software nativo, recursos aprimorados de coleta de dados e níveis mais elevados de configurabilidade e personalização para melhorar a experiência do usuário final e adicionar versatilidade. A segurança cibernética foi fortalecida, assim como a tecnologia PeakVue Plus incorporada ao AMS Asset Monitor, permitindo agora níveis de alarme personalizáveis adicionais para a gravidade geral do impacto.

Essa atualização introduz novos modelos de ativos de máquinas selecionáveis no software nativo, ampliando a gama de setores e tipos de máquinas especializadas e aplicações que podem ser atendidas pelo AMS Asset Monitor. Além de muitas aplicações de alta velocidade comumente encontradas, como bombas, ventiladores, motores e caixas de engrenagens, agora, o AMS Asset Monitor pode ser usado cada vez mais para monitorar ativos únicos ou de baixa velocidade, como laminadoras, fornos rotativos, trituradores, rolos de moagem de alta pressão, secadoras, turbinas eólicas, extrusoras, ativos de biorrefinamento, grandes guindastes, peneiras e muito mais.

Não apenas o software nativo e pronto para uso do AMS Asset Monitor melhorou, mas também a integração existente com o software AMS Machine Works para análise avançada. Quando implantado em conjunto, agora um AMS Asset Monitor pode acomodar 12 coletas de dados separadas para análise avançada.

Agora, o AMS Asset Monitor também inclui o Fleet Manager, um utilitário simples usado para atualizar rapidamente o firmware de até 500 dispositivos por vez, sem a necessidade de entrar em campo, economizando um tempo valioso.

Mídia:
• Contatos: Contatos de mídia global da Emerson

Outros recursos:
• Participe da comunidade Emerson Exchange 365
• Siga a Emerson no X Facebook LinkedIn YouTube

Sobre a Emerson 
Emerson (NYSE: EMR) é uma empresa global de tecnologia e software que fornece soluções inovadoras para os clientes dos mercados industrial, comercial e de consumo. Por meio de seu portfólio de automação, que é líder de mercado, além de sua participação majoritária na AspenTech, a Emerson ajuda fabricantes híbridos, de processo e discretos na otimização de suas operações, na proteção de seus funcionários, na redução de emissões e na realização de metas de sustentabilidade. Para mais informações, acesse Emerson.com.

Ative o JavaScript para usar este site.